SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH

SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH, brass cable gland, 360° screen contact, anti-static & impact-resistant at cold temperatures, for chemical industry

NEW: Now also available in size M20x1.5

Óleo é gásBoa resistência químicaResistência mecânicaExcelente alívio de tensãoSegurançaVariedade de certificações de aprovação

CEEXDNVIECEx

Código do Produto Descrição do Produto / TamanhoØ externo mm de - atéØ mínimo acima do entrançado em mmSW wrench size mmThread length D mmPeça/emb.
SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH
52110029
M 20 x 1,57.0 - 13.0324810
52110023
M 25 x 1,59.0 - 17.0629810
52110024
M 32 x 1,511.0 - 21.083695
52110025
M 40 x 1,519.0 - 28.0104595
52110026
M 50 x 1,527.0 - 35.01454105
52110027
M 63 x 1,534.0 - 45.02067151
52110028
M 63 x 1,5 plus44.0 - 55.02575151
SKINDICHT® SHVE-M ATEX
52107102
M 20 x 1,56.9 - 8.9522610

Vantagens

  • Montagem mais rápida e menos complicada do que qualquer outro sistema
  • Otimizado, 360º de tela de contato de baixa resitência
  • Ajuste fácil do cabo
  • Desinstalação fácil
  • Antiestático, resistente ao frio e seguro

Âmbitos de aplicação

  • Para o aterramento do entrançado blindado de cobre compatível com EMC
  • Indústria química e petroquímica
  • Engenharia industrial
  • Aparelho do grupo II / Categoria 2G+1D
  • Dispositivos, máquinas e equipamentos do tipo de proteção contra ignição de segurança elevada "e”, proteção contra explosão de poeira pela carcaça "t”

Projeto do produto

  • Rosca de conexão métrica de acordo com DIN EN 60423
  • Base para especificações técnicas DIN IEC 62444

Observação

  • Versão SKINDICHT® SHVE-M 20x1,5 ATEX com luva de aterramento IEC, para cobrir os diâmetros do cabo de menores dimensões
  • SKINDICHT® SHVE-M 20x1,5 ATEX não é certificado IECex

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000441
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos

Atenção

  • Para dimensões de montagem e torques de aperto
    ver o folheto explicativo

Certificações

  • CE 0637 Ex II 2G
    Ex eb IIC Ex II 1D
    Ex ta IIIC
    IECEx IBE 13.0026X

Material

  • SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH
    Corpo: latão, niquelado
    Inserto: poliamida especial
    Escova IEC: latão
    Anel de vedação: elastômero especial
    O-Ring: elastômero especial
    SKINDICHT® SHVE-M ATEX
    Corpo: latão niquelado
    Luva de aterramento: latão, não tratado
    Cone de vedação: elastômero especial
    O-Ring: elastômero especial

Ensaios

  • DIN EN 60079-0
    DIN EN 60079-7
    DIN EN 60079-31

Tipo de proteção

  • IP 68 - 10 bar

Faixa de temperatura

  • SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH
    -30°C até +90°C
    SKINDICHT® SHVE-M ATEX
    -20°C até +80°C

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos