SKINTOP® DIX-M AUTOMATION

Multiple sealing insert with longitudinal cut for assembled data cables, IP 68 sealing.

Componentes de automação complementares da LAPPTempo de montagemExcelente alívio de tensãoResistente a temperaturaResistente a UV

Código do Produto Descrição do Produto / TamanhoNúmero de cabos x Ø do cabo (mm)Peça/emb.
SKINTOP® DIX-M ASI
53611001
M 20150
SKINTOP® DIX-M ASI DUO
53611004
M 25250
SKINTOP® DIX-M COM RANHURA
53440982
M 251 x 3.0 - 7.050
53440983
M 251 x 4.0 - 9.050
53440980
M 25150
53440970
M 321 x 4.5 - 6.550
53611006
M 321 x 5.0 - 8.550
53611005
M 321 x 6.0 - 11.050
53611007
M 323 x 6.0 - 8.050
53310444
M 403 x 7.0 - 10.025
53611008
M 404 x 6.5 - 9.025

Vantagens

  • Special design with a round pilot hole and longitudinal cut for an easy insertion of one or more assembled data cables.
  • Protection class IP 68 can be achieved if the holes are optimally covered.
  • High functional safety thanks to optimal strain relief.

Âmbitos de aplicação

  • For use with metric SKINTOP®/SKINTOP® CLICK cable glands.
  • To be used instead of the standard sealing insert in the SKINTOP® cable gland.
  • UV and oil resistant material.

Projeto do produto

  • Com entalhe adequado à inserção de cabos AS-I Bus
  • Inserto de vedação com furo e corte longitudinal para fácil inserção dos cabos Fieldbus pré-montados

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • Descrição de classe ETIM 5.0: Plugue para prensa-cabo rosqueado

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000032
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Plugue para prensa-cabo rosqueado

Sob pedido

  • Formatos especiais

Cor de fornecimento

  • Preto, RAL 9005

Material

  • NBR

Tipo de proteção

  • IP 54
  • IP 66 and IP 68 - 5 bar, 30 min (only applies to slotted DIX inserts if the specified clamping range is observed)

Faixa de temperatura

  • -40°C a +100°C

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos