SKINDICHT® SKZ-M

SKINDICHT® SKZ-M, prensa-cabos métrico de latão com anel de vedação com chanfro e elevada estabilidade mecânica, elevado alívio de esforços de tração

Resistência mecânicaExcelente alívio de tensão

CE

Código do Produto Descrição do Produto / TamanhoØ F mmDimensões de montagem máx. em mmRosca de função PGTam.chave1/2 mmComprimento total C mmThread length D mmAbertura livre F mmPeça/emb.
SKINDICHT® SKZ-M
52106800
M 16 x 1,55.0 - 8.024918 / 1729.0510.050
52106810
M 20 x 1,57.0 - 10.0271122 / 2030.0612.050
52106820
M 20 x 1,57.0 - 13.03013,522 / 2233.5614.025
52106830
M 20 x 1,58.0 - 13.5331624 / 2434.5615.025
52106840
M 25 x 1,5-422130 / 3041.0720.025
52106850
M 32 x 1,5-582940 / 4146.0827.010
SKINDICHT® SKZ-M-XL
52106805
M 16 x 1,55.0 - 8.024918 / 1734.01010.050
52106815
M 20 x 1,57.0 - 10.0271122 / 2034.01012.050
52106825
M 20 x 1,57.0 - 13.03013,522 / 2237.51014.025
52106835
M 20 x 1,58.0 - 13.5331624 / 2438.51015.025
52106845
M 25 x 1,5-422130 / 3045.01120.025
52106855
M 32 x 1,5-582940 / 4151.01327.010

Vantagens

  • Com anel de vedação com chanfro para o ajuste a diversos diâmetros de cabo
  • Elevada proteção da fiação
  • Alta capacidade de carga mecânica

Âmbitos de aplicação

  • Saddle clamp strain relief gland for harsh application conditions
  • Construção civil
  • Engenharia industrial
  • Construção de motores elétricos

Projeto do produto

  • Rosca de conexão métrica de acordo com DIN EN 60423
  • Base para especificações técnicas DIN IEC 62444

Observação

  • O SKINDICHT® SHZ-M-XL é similar ao SKINDICHT® SHZ-M, mas tem rosca de conexão longa para paredes grossas
  • Contraporca a ser usada SM-M SKINDICHT®
  • Exemplo de designação de encomenda: SKZ-M 16 / 9 16 = rosca de conexão métrica 9 = rosca de função PG

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000441
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos

Atenção

  • Dimensões de montagem
    ver Apêndice T21

Material

  • Corpo: latão niquelado
    Anel de vedação com chanfro: CR/NBR
    O-Ring: NBR

Tipo de proteção

  • IP 55

Faixa de temperatura

  • -20°C até +80°C

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos