SKINDICHT® SE-M

SKINDICHT® SE-M, angular cable outlet, incised sealing ring as a seal, for missing connection thread and high mechanical load

Resistente à corrosãoResistência mecânicaNecessidade de espaçoConector com carcaça padrãoResistente a temperatura

CE

Código do Produto Descrição do Produto / TamanhoAnel de selagem com chanfro ØF mmAltura total mmSW wrench size mmComprimento total C mmLargura total em mmPeça/emb.
SKINDICHT® SE-M
52108000
M 20 x 1,54/7/10/13312049.242.010
52108010
M 25 x 1,58,5/11,5/14,5/17,5402568.260.05
52108020
M 32 x 1,516/19/22/2551,53284.266.01

Vantagens

  • Selagem através do anel de vedação com chanfro
  • Resistente à corrosão
  • Fácil instalação
  • Entrada do cabo completamente segura
  • Construção baixa

Âmbitos de aplicação

  • Para elevado esforço mecânico
  • Sempre que não haja furos roscados disponíveis

Projeto do produto

  • M20x1,5 - M25x1,5 com 2 furos para parafuso
    M32x1,5 com 4 furos para parafuso
  • Com anel de vedação com chanfro

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000441
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos

Material

  • Corpo: pintura de zinco fundido, cinza, com efeito martelo
    Parafuso de compressão: latão niquelado
    Anel de vedação com chanfro: CR/NBR
    O-Ring: NBR

Tipo de proteção

  • IP 55

Faixa de temperatura

  • -20°C até +80°C

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos