SKINDICHT® SHVE-M

SKINDICHT® SHVE-M, metric brass cable gland with high degree of protection, low-resistance 360° screen contact and high strain relief

Excelente alívio de tensãoInterferência de sinaisA prova d'água

CE

Código do Produto Descrição do Produto / TamanhoRosca de função PGOuter sheath clamping range ØF mmEscala de aperto do revestimento interno mmTam.chave1/2 mmComprimento total C mmThread length D mmLuva de aterramento de abertura livre ØBAbertura livre F mmPeça/emb.
SKINDICHT® SHVE-M
52106860
M 16 x 1,594,5 - 5,82,2 - 3,218 / 1726.553,26.025
52106870
M 16 x 1,594,5 - 6,82,2 - 3,218 / 1726.553,27.025
52106880
M 16 x 1,595,5 - 5,82,6 - 3,618 / 1726.553,66.025
52106890
M 16 x 1,595,5 - 6,82,6 - 3,618 / 1726.553,67.025
52106910
M 20 x 1,5113 - 6,83,5 - 4,522 / 2031.064,57.025
52106920
M 20 x 1,5116 - 8,83,5 - 4,522 / 2031.064,59.025
52106930
M 20 x 1,513,56,5 - 8,83,5 - 522 / 2232.0659.025
52106940
M 20 x 1,513,56 - 8,84,5 - 622 / 2232.0669.025
52106950
M 20 x 1,513,58 - 10,85,5 - 722 / 2232.06711.025
52106960
M 20 x 1,5168,5 - 10,86 - 824 / 2434.56811.025
52106970
M 20 x 1,51610 - 12,87 - 924 / 2434.56913.025
52106980
M 20 x 1,51610 - 12,88 - 1024 / 2434.561013.025
52106990
M 20 x 1,51612,5 - 14,89 - 1124 / 2434.561115.025
52107000
M 25 x 1,52113 - 15,810 - 1230 / 3039.071216.025
52107010
M 25 x 1,52113 - 15,811 - 1330 / 3039.071316.025
52107020
M 25 x 1,52115,5 - 17,812 - 1430 / 3039.071418.025
52107030
M 25 x 1,52115 - 17,813 - 1530 / 3039.071518.025
52107040
M 25 x 1,52117,5 - 19,814 - 1630 / 3039.071620.025
52107050
M 32 x 1,52919 - 21,815 - 1740 / 4045.581722.010
52107060
M 32 x 1,52918 - 23,816 - 1840 / 4045.581822.010
52107070
M 32 x 1,52920 - 23,817 - 1940 / 4045.581924.010
52107080
M 32 x 1,52923 - 25,817 - 1940 / 4045.581926.010

Vantagens

  • Otimizado, 360º de tela de contato de baixa resitência
  • Elevado grau de proteção
  • Elevada proteção da fiação

Âmbitos de aplicação

  • Prensa-cabos para aterramento onde interferências de campos elétricos podem ocorrer
  • Engenharia médica
  • Inversor de frequência
  • Aeroportos
  • Tecnologias de medição, controle e regulagem

Projeto do produto

  • 1 colar
  • 2 luvas de aterramento
  • 3 Cone de vedação
  • 4 cones de latão
  • 5 parafusos de compressão

Observação

  • Contraporca a ser usada SM-M SKINDICHT®
  • Para carcaças pintadas, anodizadas ou com pintura eletrostática, você poderá requisitar nossa contraporca SKINDICHT® SM-PE-M com ligação equipotencial à terra para um melhor contato
  • Para outros prensa-cabos EMC, veja SKINTOP® MS-SC-M e MS-SC-M BRUSH, contraporcas adequadas SKINDICHT® SM-PE-M
  • Example order identification:
    SHVE-M 20 / 16 / 15 /11
    20 = Connection thread metric
    16 = Function thread PG
    15 = Clear width of sealing cone (F)
    11 = Clear width of earthing sleeve (B)

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000441
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos

Atenção

  • Dimensões de montagem
    ver Apêndice T21

Material

  • Corpo: latão niquelado
    Luva de aterramento: latão, não tratado
    Cone de vedação: CR
    O-Ring: NBR

Tipo de proteção

  • IP 68 - 10 bar

Faixa de temperatura

  • -20°C até +80°C

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos