SKINDICHT® SHZ

SKINDICHT® SHZ, robust PG nickel-plated brass cable gland with incised sealing ring for large cable diameters, high strain relief

Excelente alívio de tensãoRobusto

CE

Código do Produto Descrição do Produto / TamanhoØ F mmDimensões de montagem máx. em mmTam.chave1/2 mmComprimento total C mmThread length D mmPeça/emb.
SKINDICHT® SHZ
52005590
PG 75 - 52114.0 / 15.030.0550
52005600
PG 95 - 82517.0 / 17.034.0650
52000930
PG 117 - 102820.0 / 20.035.0625
52000940
PG 13,57 - 133222.0 / 22.040.06,525
52000950
PG 168 - 163524.0 / 24.042.06,525
52000960
PG 2111 - 204630.0 / 30.047.0725
52000970
PG 2918 - 275840.0 / 41.053.0810
52000980
PG 3624 - 357050.0 / 50.061.0910
52005610
PG 4230 - 42,57857.0 / 57.066.0105
52005620
PG 4836 - 478664.0 / 64.068.0105
SKINDICHT® SHZ-XL
52023717
PG 95 - 82517.0 / 17.043.01050
52023718
PG 117 - 102820.0 / 20.044.01025
52023719
PG 13,57 - 133222.0 / 22.048.51025
52023720
PG 168 - 163524.0 / 24.050.51025
52024840
PG 2111 - 204630.0 / 30.055.01125
52025530
PG 2918 - 315840.0 / 41.060.01310
52023721
PG 3624 - 357050.0 / 50.067.01310
52023722
PG 4230 - 42,57857.0 / 57.071.0145
52023723
PG 4836 - 478664.0 / 64.073.0145

Vantagens

  • Com anel de vedação com chanfro para o ajuste a diversos diâmetros de cabo
  • Elevada proteção da fiação
  • Robusto
  • Para cabos com diâmetro externo grande

Âmbitos de aplicação

  • Prensa-cabos compacto em latão para o proteção da fiação, sólido, para cabos com seção transversal grande

Projeto do produto

  • Rosca de conexão PG

Observação

  • O SKINDICHT® SHZ-XL é similar ao SKINDICHT® SHZ, mas tem rosca de conexão longa para paredes grossas
  • Para acessórios adicionais, ver o SKINDICHT® EV
  • Contraporca a ser usada SM SKINDICHT®

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000441
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos

Atenção

  • Dimensões de montagem
    ver Apêndice T21

Material

  • Corpo: latão niquelado
    Anel de vedação: CR
    O-Ring: NBR

Tipo de proteção

  • IP 55

Faixa de temperatura

  • -20°C até +80°C

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos