SKINDICHT® SE

SKINDICHT® SE,corrosion-resistant angle cable gland, easy to install, with incised sealing ring and completely safe cable entry

Resistente à corrosãoNecessidade de espaçoRobusto

CE

Código do Produto Descrição do Produto / TamanhoAnel de selagem com chanfro ØF mmSW wrench size mmComprimento total em mmLargura total em mmAltura total mmPeça/emb.
SKINDICHT® SE
52004130
PG 168/10,5/13,5/162249.242.036.010
52004140
PG 2111/15/18/202868.160.052.510
52005430
PG 2919/23/27/313783.666.054.05
52004150
PG 3625/28/31/354799.685.073.01
SKINDICHT® SE sem E+D
52024090
PG 16--42.042.036.010
52024100
PG 21--60.060.052.510
52024110
PG 29--76.066.054.05
52024120
PG 36--90.085.073.01

Vantagens

  • Selagem através do anel de vedação com chanfro
  • Resistente à corrosão
  • Fácil instalação
  • Entrada do cabo completamente segura
  • Construção baixa

Âmbitos de aplicação

  • Para elevado esforço mecânico
  • Sempre que não haja furos roscados disponíveis

Projeto do produto

  • PG 16 - 21 com 2 furos para parafusoPG 29 - 36 com 4 furos para parafuso

Observação

  • Para combinar com outros prensa-cabos SKINDICHT® ou SKINTOP®, sugerimos nossos SKINDICHT® SE sem anel de selagem com chanfro (E) e o parafuso de compressão (D)

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000441
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos

Material

  • Corpo: pintura de zinco fundido, cinza, com efeito martelo
    Anel de vedação com chanfro: CR
    O-Ring: NBR
    Parafuso de compressão: latão, niquelado

Tipo de proteção

  • IP 55

Faixa de temperatura

  • -20°C até +80°C

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos