SKINDICHT® RWV

SKINDICHT® RWV, prensa-cabos angular resistente à corrosão e à água do mar, com anel de vedação com chanfro como vedação, para diminuir a altura da instalação

Resistente à corrosãoNecessidade de espaçoRobusto

CE

Código do Produto Descrição do Produto / TamanhoA (mm)L em mmG mmØ B mmAnel de selagem com chanfro ØF mmComprimento total C mmThread length D mmTam.chave1/2 mmPeça/emb.
SKINDICHT® RWV
52004180
PG 720,581415,3526.08,515.0 / 13.025
52004190
PG 923,5101718,35/828.09,518.0 / 15.025
52004200
PG 1126122021,97/10/12,531.51021.0 / 18.025
52004210
PG 13,528,51422247/10,5/13/1634.510,523.0 / 20.025
52004220
PG 1631162426,18/10,5/13,5/1635.51126.0 / 22.010
52005420
PG 2133,5213032,511/15/18/2042.511,532.0 / 28.010
52004225
PG 294330404219/23/27/3149.01341.0 / 37.010
SKINDICHT® RWV sem E+D
52024020
PG 720,5-1415,3-20.28,515.0 / 13.025
52023970
PG 923,5-1718,3-21.89,518.0 / 15.025
52023980
PG 1126-2021,9-24.91021.0 / 18.025
52023990
PG 13,528,5-2224-27.410,523.0 / 20.025
52024000
PG 1631-2426,1-28.51126.0 / 22.010
52024010
PG 2133,5-3032,5-34.811,532.0 / 28.010
52024015
PG 2943-4042-41.21341.0 / 37.010

Vantagens

  • Protetor da fiação
  • Selagem através do anel de vedação com chanfro
  • Resistente à corrosão
  • Diminuição da altura da instalação
  • Resistente à água do mar

Âmbitos de aplicação

  • Os prensa-cabos em ângulo são usados nos locais em que os cabos têm de passar paralelamente à parede da carcaça.
  • Construção de motores elétricos
  • Construção de aparelhos e máquinas
  • Engenharia industrial
  • Aplicações de luz e som

Projeto do produto

  • Rosca de conexão PG

Observação

  • Contraporca a ser usada SM SKINDICHT®
  • For combination with other SKINDICHT® or SKINTOP® cable glands, we propose our SKINDICHT® RWV without incised sealing ring (E) and compression screw (D)

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000441
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos

Material

  • Corpo: zinco fundido
    Parafuso de compressão e porca sextavada: latão, niquelado
    Anel de vedação com chanfro: CR
    O-Ring: NBR

Tipo de proteção

  • IP 55

Faixa de temperatura

  • -20°C até +80°C
    sem anel de vedação com chanfro: -20°C até +100°C

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos