SKINDICHT® SVF

SKINDICHT® SVF, PG flat cable gland with automatically fitting lateral sealing lips and high mechanical stability

Escala de aperto mais amplaTempo de montagemExcelente alívio de tensãoRobustoSegurança

CE

Código do Produto Descrição do Produto / TamanhoLargura mín./máx. do cabo planoEspessura mín./máx. do cabo em mmTam.chave1/2 mmComprimento total C mmThread length D mmPeça/emb.
SKINDICHT® SVF
52005480
PG 16- - 16.0- - 5.024.0 / 22.027.56,525
52005490
PG 219.0 / 21.03.0 - 8.030.0 / 28.030.0725
52005500
PG 2914.0 / 30.04.0 - 11.540.0 / 37.031.5810
52005510
PG3624.0 / 40.04.0 - 11.550.0 / 47.036.0910
52005520
PG 4229.0 / 45.05.0 - 12.057.0 / 54.040.0105
52005530
PG 4834.0 / 50.05.0 - 12.064.0 / 60.041.5105

Vantagens

  • Alta capacidade de carga mecânica
  • A vedação lateral se ajusta automaticamente em torno de cabos de várias dimensões
  • Excelente protetor da fiação
  • A grande abertura livre permite o aperto de até dois cabos chatos

Âmbitos de aplicação

  • Para inserção de cabos planos
  • Meio de transporte
  • Bombas
  • Construção de elevadores
  • Fabricação de Cabine de controle

Projeto do produto

  • Rosca de conexão PG

Observação

  • Para cabos ou fios chatos apropriados, ver ÖLFLEX® LIFT F para uso interno ou ÖLFLEX® CRANE F para uso externo
  • Contraporca a ser usada SM SKINDICHT®

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000441
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos

Atenção

  • Dimensões de montagem
    ver Apêndice T21

Sob pedido

  • Disponível com rosca de conexão longa

Material

  • Corpo: latão niquelado
    Inserto de vedação especial: CR

Tipo de proteção

  • IP 54

Faixa de temperatura

  • -20°C até +100°C

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos