SKINTOP® DIX-DV

SKINTOP® DIX-DV, PG multiple sealing inserts, prevents water and dust penetrating into unused bore holes

Tempo de montagemExcelente alívio de tensãoSegurança

Código do Produto
53100003
53100004
53100005
53100055
53100006
53100007
53100008
53100009

Vantagens

  • Evita a entrada de fluidos e de sujeira nos furos não ocupados dos anéis de vedação múltiplos SKINTOP® DIX

Âmbitos de aplicação

  • Para introduzir em furos desocupados dos anéis de vedação múltiplos SKINTOP® DIX, os quais têm de ser fechados por forma a assegurar sua segurança e classe de proteção.

Observação

  • Quando montado de modo profissional e apropriado, o tipo de proteção IP 68 poderá ser alcançado
  • A entrega será feita na maior quantidade por embalagem possível produto a granel, a quantidade mínima para pedido é uma embalagem

Cor de fornecimento

  • Natural

Material

  • Poliamida

Faixa de temperatura

  • -30°C até +100°C

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos