SKINDICHT® BL

SKINDICHT® BL, plugue cego de latão com rosca de conexão PG, montagem com chave de fenda

Robusto

CE

Código do Produto Descrição do Produto / TamanhoPeça/emb.
SKINDICHT® BL
52002680
PG 7100
52003390
PG 9100
52003400
PG 11100
52003410
PG 13,5100
52003420
PG 16100
52003430
PG 2150
52003440
PG 2950
52003450
PG 3625
52003460
PG 4210
52002790
PG 4810
SKINDICHT® BL com O-Ring
54001610
PG 7100
54000071
PG 9100
54000040
PG 11100
54001630
PG 13,5100
54001640
PG 16100
54001660
PG 2150
54001620
PG 2950
54001650
PG 3625
54001670
PG 4210
54001680
PG 4810

Vantagens

  • Para fechar furos pré-roscados

Âmbitos de aplicação

  • Construção de aparelhos e máquinas
  • Construção de motores elétricos

Características do produto

  • Montagem com chave de fenda

Projeto do produto

  • Rosca de conexão PG

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • Descrição de classe ETIM 5.0: Plugue para prensa-cabo rosqueado

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000032
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Plugue para prensa-cabo rosqueado

Material

  • Corpo: latão niquelado
    O-Ring: NBR

Tipo de proteção

  • IP 54
  • IP 68 (with O-ring)

Faixa de temperatura

  • With O-ring: -20°C to +100°C
    Without O-ring: -60°C to +200°C

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos