SKINDICHT® GMK

SKINDICHT® GMK, contraporcas de poliestireno com rosca de conexão PG, para fixar prensa-cabos em perfurações sem rosca

CE

Código do Produto Descrição do Produto / TamanhoAltura (mm)SW wrench size mmPeça/emb.
SKINDICHT® GMK
52000110
PG 75.019100
52000120
PG 95.022100
52000130
PG 115.024100
52000140
PG 13,56.027100
52000150
PG 166.030100
52000160
PG 217.03650
52000170
PG 297.04650
52000180
PG 368.06025
52000190
PG 428.06525
52000200
PG 488.07025

Vantagens

  • A superfície de apoio para a chave de bocas previne riscos na carcaça

Âmbitos de aplicação

  • Para travar os prensa-cabos SKINDICHT® nas perfurações sem rosca.

Projeto do produto

  • Rosca de conexão PG

Observação

  • Para torques de aperto superiores e esforços mecânicos sugerimos as contraporcas GMP-GL SKINTOP®

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
  • Descrição de classe ETIM 5.0: Contra porca para prensa-cabo rosqueado

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000940
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Contraporca para prensa-cabos

Cor de fornecimento

  • RAL 7035 cinza claro

Material

  • Poliestireno

Faixa de temperatura

  • -20°C até +70°C

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos