SKINDICHT® EV

SKINDICHT® EV, anéis de vedação com chanfro para temperaturas elevadas, resistentes a óleos, solventes, ácidos e químicos

Resistente a temperatura

Código do Produto Descrição do Produto / TamanhoDiâmetro externo x furos mmEspessura mmØ externo mmPeça/emb.
SKINDICHT® EV
52010340
EV 117/10/12,56.016.550
52010350
EV 13,57/10,5/13/166.518.550

Vantagens

  • Um vedante para diversas escalas de aperto
  • The various incisions can be easily taken out with a knife.
  • Para temperaturas elevadas
  • Resistente a óleos, solventes, ácidos e produtos químicos

Âmbitos de aplicação

  • Anel de vedação com chanfro FKM para prensa-cabos SKINDICHT®

Observação

  • A entrega será feita na maior quantidade por embalagem possível produto a granel, a quantidade mínima para pedido é uma embalagem

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001181
  • Descrição de classe ETIM 5.0: Anel de vedação

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC001181
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Anel de vedação

Cor de fornecimento

  • Vermelho marrom

Material

  • FKM

Faixa de temperatura

  • -20°C até +200°C

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos