O-ring NBR PG SKINDICHT®

O-ring NBR PG SKINDICHT®, anel de vedação, resistente a óleos, pó e água, para uma selagem segura, resistente a ozônio e raios UV, rosca PG

Resistente a UV

Código do Produto Descrição do Produto / TamanhoØ interno x Ø da espessura do fio em mm.Peça/emb.
SKINDICHT® O-Ring NBR
53001010
PG 710.0 x 1.5100
53102011
PG 913.0 x 1.5100
53001020
PG 1116.0 x 1.5100
52005740
PG 13,518.0 x 1.5100
53001030
PG 1620.0 x 1.5100
52005750
PG 2126.0 x 2.0100
53001040
PG 2934.0 x 2.050
52005760
PG 3644.0 x 2.050
53001050
PG 4250.0 x 2.050
52005770
PG 4855.0 x 2.050

Vantagens

  • Resistente a óleo, poeira e água

Âmbitos de aplicação

  • Para uma vedação confiável contra objetos estranhos e líquidos no rosca de conexão de prensa-cabos ou componentes similares

Observação

  • A entrega será feita na maior quantidade por embalagem possível produto a granel, a quantidade mínima para pedido é uma embalagem

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001181
  • Descrição de classe ETIM 5.0: Anel de vedação

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC001181
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Anel de vedação

Cor de fornecimento

  • Preto

Material

  • NBR

Faixa de temperatura

  • -20°C até +100°C

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos