SKINDICHT® BLK-M

SKINDICHT® BLK-M, blind plugs for closing pre-threaded holes, cost-effective solution made from Polystyrol

SegurançaResistente a UVA prova d'água

CE

Código do Produto Descrição do Produto / TamanhoComprimento total C mmThread length D mmØ externo mmPeça/emb.
SKINDICHT® BLK-M
52006600
M 12 x 1,58.0615.0100
52006610
M 16 x 1,59.0620.0100
52006620
M 20 x 1,59.5624.0100
52006630
M 25 x 1,511.5830.0100
52006640
M 32 x 1,512.0837.050
52006650
M 40 x 1,513.0846.025
52006660
M 50 x 1,515.01056.025
52006670
M 63 x 1,517.01270.025

Vantagens

  • Para fechar furos pré-roscados
  • Variante econômica

Âmbitos de aplicação

  • Fabricação de Cabine de controle
  • Caixa de junção
  • Caixas de conexão

Características do produto

  • Montagem com chave de fenda

Projeto do produto

  • Rosca de conexão métrica de acordo com DIN EN 60423
  • Base para especificações técnicas DIN IEC 62444

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • Descrição de classe ETIM 5.0: Plugue para prensa-cabo rosqueado

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000032
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Plugue para prensa-cabo rosqueado

Cor de fornecimento

  • RAL 7035 cinza claro

Material

  • Poliestireno resistente a impactos

Tipo de proteção

  • IP 54
  • IP 68 (with O-ring)

Faixa de temperatura

  • -25°C até +60°C

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos