SKINDICHT® BL-M hex.

SKINDICHT® BL-M, brass blind plugs hexagonal for closing pre-threaded holes, assembling with spanner

Resistente à corrosãoRobustoSegurançaResistente a temperatura

CE

Código do Produto Descrição do Produto / TamanhoSW wrench size mmComprimento total C mmThread length D mmØ externo mmPeça/emb.
SKINDICHT® BL-M hex.
52103405
M 12 x 1,5168.0517.850
52103415
M 16 x 1,5208.0522.050
52103425
M 20 x 1,5249.5626.450
52103435
M 25 x 1,52911.0731.950
52103445
M 32 x 1,53612.0839.625
52103455
M 40 x 1,54513.0849.525
52103465
M 50 x 1,55415.0959.010
52103475
M 63 x 1,56716.01073.510
52103405LF
M 12 x 1,5168.0517.850
52103415LF
M 16 x 1,5208.0522.050
52103425LF
M 20 x 1,5249.5626.450
52103435LF
M 25 x 1,52911.0731.950
52103445LF
M32x1,53612.0839.625
52103455LF
M40x1,54513.0849.525
52103465LF
M50x1,55415.0959.010
52103475LF
M63x1,56716.01073.510

Vantagens

  • Withstands temperatures up to +100 °C.
  • Mounted O-ring enables liquid-tight sealing of the threaded/through hole and a higher degree of protection (up to IP 68).
  • Simple assembly by using an open-end wrench.
  • Article numbers ending in "LF" are lead-free product alternatives with the same product properties. "Lead-free" articles do not contain lead, which is currently still allowed to make up to four percent in copper alloys. It could be banned in the future according to the RoHS Directive.

Âmbitos de aplicação

  • For closing an unoccupied metric threaded hole on the housing.
  • Withstands high chemical and mechanical stress.

Projeto do produto

  • Rosca de conexão métrica de acordo com DIN EN 60423
  • Base para especificações técnicas DIN IEC 62444

Observação

  • Dummy plug made of stainless steel on request

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • Descrição de classe ETIM 5.0: Plugue para prensa-cabo rosqueado

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000032
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Plugue para prensa-cabo rosqueado

Sob pedido

  • Fitted with FKM O-ring (-20°C to +200°C)

Material

  • Corpo: latão niquelado
    O-Ring: NBR

Tipo de proteção

  • IP 68 - 5 bar

Faixa de temperatura

  • -20°C até +100°C

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos