SKINDICHT® ME-M ATEX

SKINDICHT® ME-M ATEX, enlarger, enables the use of cable glands with larger connection threads than the existing threaded holes

Tempo de montagemNecessidade de espaçoSegurança

EXIECEx

Código do Produto Rosca externa M1Rosca interna M2Altura total mmSW wrench size mmComprimento externo da rosca mmØ externo mmPeça/emb.
SKINDICHT® ME-M ATEX
52104580
12 x 1,516 x 1,51718520.050
52104581
16 x 1,520x 1,52022624.050
52104582
20 x 1,525 x 1,522,5276,530.050
52104583
25 x 1,532 x 1,521,5346,537.725
52104584
32 x 1,540 x 1,52342746.025
52104585
40 x 1,550 x 1,52654859.025
52104586
50 x 1,563 x 1,53267973.010

Vantagens

  • Permite o uso de prensa-cabos cujas roscas de conexão são maiores do que os furos roscados existentes
  • Com guia para O-ring
  • Montagem com chave de bocas

Âmbitos de aplicação

  • Aparelho do grupo II / Categoria 2G+1D
  • Dispositivos, máquinas e equipamentos
  • Para aplicações Offshore e em embarcações
  • Indústria química e petroquímica

Referências às normas / Aprovações

  • DIN EN 60079-0DIN EN 60079-7DIN EN 60079-31

Projeto do produto

  • Rosca de conexão métrica de acordo com DIN EN 60423
  • Base para especificações técnicas DIN IEC 62444

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000441
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos

Certificações

  • CE 0637 Ex II 2G
    Ex eb IIC
    Ex II 1D Ex ta IIIC
    IECEx IBE 13.0028X

Material

  • Corpo: latão niquelado
    O-Ring: NBR

Faixa de temperatura

  • -30°C até +90°C

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos