SKINTOP® CUBE SORTIMO® T-BOXX

SKINTOP® CUBE, cable bushing system with oil resistance, variable range of clamping force and vibration-safe module fixation

  • O sistema inovador de inserção múltipla do cabo com escalas de apertos variáveis para uma flexibilidade elevada durante a montagem.
  • Em caso de desmontagem, o quadro não pode ser removido da carcaça e o módulo do grampo permanece fixo ao cabo.
  • Disposição otimizada na prática SORTIMO® T-BOXX

Escala de aperto mais ampla Tempo de montagem Excelente alívio de tensão Necessidade de espaço Conector com carcaça padrão

CE cRUus

Código do Produto Descrição do Produto / Tamanho Peça/emb.
53110031 SKINTOP® CUBE SORTIMO® T-BOXX 1

Vantagens

  • Variable clamping range
  • Bloqueio antivibrações dos módulos
  • Protetor da fiação
  • Resistente a óleo
  • Trabalhos de manutenção simplificados graças à montagem e à desmontagem flexíveis

Âmbitos de aplicação

  • Para a instalação de cabos montados
  • Sempre que os cabos e fios precisarem ser introduzidos em uma carcaça com economia de espaço
  • Construção de aparelhos, cabine de controle e de comando
  • Instalação eletrônica
  • Indústria de automação

Características do produto

  • Disposição otimizada na prática SORTIMO® T-BOXX
  • Embalagem pequena, grande variedade
  • Caixa de polipropileno leve, robusta e resistente a impactos
  • Duas travas robustas - ideal para o uso de montagem, por exemplo, canteiro de obras

Projeto do produto

  • O sistema SKINTOP® CUBE consiste no quadro SKINTOP® CUBE FRAME e nos módulos de grampo SKINTOP® CUBE MODULE.
  • For cut-outs for 16-pin industrial connectors (36 x 86 mm)
  • For cut-outs for 24-pin industrial connectors (36 x 112 mm)

Escopo de fornecimento

  • QUADRO CUBE SKINTOP® com material de fixação
  • Entrega em SORTIMO® T-BOXX
  • Instruções de montagem
  • chave de fenda
  • SKINTOP® CUBE 16
    2 Pcs. (PN 52220000)
    SKINTOP® CUBE FRAME 24
    2 Pcs. (PN 52220001)
    SKINTOP® CUBE MÓDULO 20x20 CEGO 5 Pcs. (PN 52220004)
    SKINTOP® CUBE MÓDULO 20x20 PEQUENO
    5 Pcs. (PN 52220002)
    SKINTOP® CUBE MÓDULO 20x20 GRANDE
    5 Pcs. (PN 52220003)
    SKINTOP® CUBE MÓDULO 20x20 AS-I BUS
    5 Pcs. (PN 52220040)
    SKINTOP® CUBE MÓDULO 40x40 PEQUENO
    5 Pcs. (PN 52220005)
    SKINTOP® CUBE MÓDULO 40x40 GRANDE
    5 Pcs. (PN 52220006)
    SKINTOP® CUBE MÓDULO 40x40 CEGO
    5 Pcs. (PN 52220007)

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000240
  • Descrição de classe ETIM 5.0: Entrada para cabo

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000240
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Entrada do cabo

Certificações

  • UL File No. E349737
  • Reação ao fogo de acordo com UL94 V-2

Material

  • Quadro: poliamida reforçada com fibra de vidro
    Vedação plana do quadro: CR
    Módulo do grampo: polipropileno especial
    Selo do módulo do grampo: LSE 2

Tipo de proteção

  • IP 64

Faixa de temperatura

  • Dinâmico: -20 °C a +80 °C
  • Estático: -40 °C a +80 °C

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos