SKINTOP® ST NPT / BS NPT

SKINTOP® NPT, polyamide cable gland with conical NPT thread and wide, variable clamping ranges for optimum strain relief

Boa resistência químicaProteção máxima contra vibraçõesResistência mecânicaExcelente alívio de tensãoVariedade de certificações de aprovação

CECULUScRUus

Código do Produto Descrição do Produto / TamanhoØ F mmSW wrench size mmComprimento total C mmThread length D mmPeça/emb.
ST-NPT cinza prateado SKINTOP®
53016010
NPT 3/8"3,5 - 81943.015100
53016030
NPT 1/2"5 - 122447.015100
53016050
NPT 3/4"13 - 183353.01550
53016060
NPT 1"14 - 254260.01525
ST-NPT preto SKINTOP®
53016210
NPT 3/8"3,5 - 81943.015100
53016230
NPT 1/2"5 - 122447.015100
53016250
NPT 3/4"13 - 183353.01550
53016260
NPT 1"14 - 254260.01525
STR-NPT cinza prateado SKINTOP®
53016110
NPT 3/8"2 - 61943.015100
53016130
NPT 1/2"4 - 92447.015100
53016150
NPT 3/4"9 - 163353.01550
STR-NPT preto SKINTOP®
53016310
NPT 3/8"2 - 61943.015100
53016330
NPT 1/2"4 - 92447.015100
53016350
NPT 3/4"9 - 163353.01550
BS-NPT cinza prateado SKINTOP®
53016610
NPT 3/8"3,5 - 81980.515100
53016630
NPT 1/2"5 - 1224104.015100
53016650
NPT 3/4"13 - 1833133.01550
BS-NPT preto SKINTOP®
53016810
NPT 3/8"3,5 - 81980.515100
53016830
NPT 1/2"5 - 1224104.015100
53016850
NPT 3/4"13 - 1833133.01550

Vantagens

  • Rosca NPT cônica
  • Proteção permanente contra vibração
  • Excelente protetor da fiação
  • Escalas de aperto amplas e variáveis
  • Máxima segurança de funcionamento

Âmbitos de aplicação

  • Sempre que os cabos e fios precisarem ser introduzidos em uma carcaça com economia de espaço
  • Construção de aparelhos e máquinas
  • Indústria de automação
  • Dispositivos
  • Carcaça

Referências às normas / Aprovações

  • Nº arquivo UL E79903

Projeto do produto

  • Rosca de conexão NPT de acordo com ASME B1.20.1 - 2013
  • SKINTOP® STR NPT is equipped with a reduction seal insert to seal cables and wires with small outer diameters

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000441
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos

Cor de fornecimento

  • RAL 7001 cinza prateado
    RAL 9005 preto/resistente a UV

Material

  • Corpo: poliamida
    Vedação: CR

Tipo de proteção

  • IP 68 - 5 bar

Faixa de temperatura

  • Dinâmico: -20°C até +100°C
  • Estático: -40 °C a +100°C

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos