SKINTOP® MS-SC NPT

SKINTOP® MS-SC NPT, brass cable gland with highly conductive, flexible EMC contact, for cables with and without inner sheath

SegurançaInterferência de sinaisResistente a temperaturaVariedade de certificações de aprovação

CECULUScRUus

Código do Produto Descrição do Produto / TamanhoØ F mmSW wrench size mmComprimento total C mmThread length D mmPeça/emb.
​SKINTOP® MS-SC NPT
53112910
NPT 3/8"4,5 - 102039.715100
53112920
NPT 1/2"7 - 132442.51550
53112930
NPT 3/4"9 - 172944.51525
53112940
NPT 1"11 - 213649.01525
53112950
NPT 1 1/4"19 - 284557.51710
53112960
NPT 1 1/2"27 - 355461.5175

Vantagens

  • Contato de proteção de baixa resistência, ótima proteção EMC
  • Para cabos e fios com ou sem revestimento interno
  • Apropriado para a continuação da blindagem do cabo para outra conexão
  • Mola de contato EMC flexível, de alta condutividade, permitindo uma instalação fácil de vários diâmetros de tela
  • Poucas etapas operacionais, facilidade na montagem

Âmbitos de aplicação

  • Para o aterramento do entrançado blindado de cobre compatível com EMC
  • Indústria de automação
  • Telecomunicação
  • Tecnologias de medição, controle e regulagem
  • Construção de máquinas e instalações

Referências às normas / Aprovações

  • Nº arquivo UL E79903

Projeto do produto

  • Rosca de conexão NPT de acordo com ASME B1.20.1 - 2013

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000441
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos

Material

  • Corpo: Latão niquelado Inserto: Poliamida Vedação: CR O-Ring: NBR

Tipo de proteção

  • IP 68 - 10 bar
  • NEMA Type 1, 4x, 6, 12

Faixa de temperatura

  • Dynamic: -25°C up to +100°C
  • Estático: -40°C até +100°C

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos