SKINTOP® MS-NPT BRUSH

SKINTOP® MS-NPT BRUSH, uncomplicated brass cable gland with fast screen contact and maximum assembly freedom, NPT connection thread

Segurança Interferência de sinais Resistente a temperatura Variedade de certificações de aprovação

CE CULUS cRUus

Código do Produto Descrição do Produto / Tamanho Clamping range ØF mm SW wrench size mm Overall length C mm Thread length D mm Peça/emb.
​​SKINTOP® MS-NPT BRUSH
53112037
NPT 3/4" 9 - 17 29 43.0 15 10
53112047
NPT 1" 11 - 21 36 48.2 15 1
53112057
NPT 1 1/4" 19 - 28 45 57.5 17 1
53112067
NPT 1 1/2" 27 - 35 54 59.0 17 1
53112077
NPT 2" 34 - 45 67 63.3 17 1
53112087
NPT 2" plus 44 - 55 75 72.5 17 1

Vantagens

  • Otimizado, 360º de tela de contato de baixa resitência
  • Mais rápido do que qualquer outro sistema comparável
  • Fácil e seguro
  • Liberdade máxima no ajuste do cabo

Âmbitos de aplicação

  • Para o aterramento do entrançado blindado de cobre compatível com EMC
  • Indústria de automação
  • Motores de grande potência
  • Inversor de frequência
  • Sistemas de condução e transporte

Referências às normas / Aprovações

  • Nº arquivo UL E79903

Projeto do produto

  • Rosca de conexão NPT de acordo com ASME B1.20.1 - 2013

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000441
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos

Material

  • Corpo: Latão niquelado Porca cega: Latão niquelado Inserto: Poliamida Escova CEM: Fio de latão Anel de vedação: Elastômero O-Ring: Elastômero

Tipo de proteção

  • IP 68 - 10 bar
  • NEMA Type 1, 4x, 6, 12

Faixa de temperatura

  • Dinâmico: -25°C até + 100°C
  • Estático: -40°C até +100°C

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos