SKINTOP® STR-M

SKINTOP® STR-M, increased oil-resistant plastic cable gland with permanent vibration protection and reducing seal insert

Com autorização IP69! Segurança de funcionamento comprovada também durante o exigente processo de limpeza de máquinas e equipamentos com aparelhos de limpeza a alta pressão e água quente!

Escala de aperto mais amplaProteção máxima contra vibraçõesResistência mecânicaTempo de montagemExcelente alívio de tensãoResistente a temperaturaVariedade de certificações de aprovação

CECULUSVDEcRUusGGVSDNV

Código do Produto Descrição do Produto / TamanhoØ F mmSW wrench size mmComprimento total C mmThread length D mmPeça/emb.
STR-M cinza prateado SKINTOP®
53111100
M 12 x 1,52 - 51530.08100
53111110
M 16 x 1,53,5 - 71934.08100
53111120
M 20 x 1,54 - 102537.09100
53111130
M 25 x 1,55 - 133040.01050
53111140
M 32 x 1,56 - 153647.01025
53111150
M 40 x 1,59 - 234652.01010
53111160
M 50 x 1,524 - 295562.0125
53111170
M 63 x 1,528 - 396671.0125
STR-M preto SKINTOP®
53111300
M 12 x 1,52 - 51530.08100
53111310
M 16 x 1,53,5 - 71934.08100
53111320
M 20 x 1,54 - 102537.09100
53111330
M 25 x 1,55 - 133040.01050
53111340
M 32 x 1,56 - 153647.01025
53111350
M 40 x 1,59 - 234652.01010
53111360
M 50 x 1,524 - 295562.0125
53111370
M 63 x 1,528 - 396671.0125
STR-M cinza claro SKINTOP®
53111500
M 12 x 1,52 - 51530.08100
53111510
M 16 x 1,53,5 - 71934.08100
53111520
M 20 x 1,54 - 102537.09100
53111530
M 25 x 1,55 - 133040.01050
53111540
M 32 x 1,56 - 153647.01025
53111550
M 40 x 1,59 - 234652.01010
53111560
M 50 x 1,524 - 295562.0125
53111570
M 63 x 1,528 - 396671.0125
STR M ISO cinza prateado (com rosca de conexão métrica longa) SKINTOP®
53017110
M 16 x 1,5 ISO2 - 61940.012100
53017130
M 20 x 1,5 ISO4 - 92445.013100
53017140
M 25 x 1,5 ISO6 - 122747.01350
STR M ISO preto (com rosca de conexão métrica longa) SKINTOP®
53017310
M 16 x 1,5 ISO2 - 61940.012100
53017330
M 20 x 1,5 ISO4 - 92445.013100
53017340
M 25 x 1,5 ISO6 - 122747.01350

Vantagens

  • Maior resistência ao óleo para máxima segurança de funcionamento
  • Proteção permanente contra vibração
  • Escalas de aperto amplas e variáveis
  • Excelente protetor da fiação
  • Diversidade de acessórios (p. ex. Anéis de vedação múltiplos)

Âmbitos de aplicação

  • With reducing seal insert, to seal cables with smaller outer diameters

Referências às normas / Aprovações

  • Nº arquivo UL E79903
  • GGVS: TÜ.EGG.020-95

Projeto do produto

  • Rosca de conexão métrica de acordo com DIN EN 60423
  • Base para especificações técnicas DIN IEC 62444

Observação

  • As versões SKINTOP® ST(R) M ISO possum rosca de conexão mais longa
  • As versões SKINTOP® ST(R) M ISO com rosca de conexão longa, ver tabela, não possuem aprovação DNV

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000441
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos

Atenção

  • Para dimensões de montagem e
    torques de aperto ver apêndice T21
  • Size M 40 x 1,5 up tp M 63 x 1,5 with O-ring

Cor de fornecimento

  • RAL 7001 cinza prateado
    RAL 7035 cinza claro
    RAL 9005 preto/resistente a raios UV

Material

  • Corpo: poliamida
    Vedação: CR

Ensaios

  • GGVS: TÜ.EGG.020-95

Tipo de proteção

  • IP 66
    IP 68 - 5 bar
    IP 69
  • NEMA Type 1, 12

Faixa de temperatura

  • Estático: -40 °C a +100°C
  • Dinâmico: -20°C até +100°C

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos