SKINTOP® ST-M VPE pequeno

SKINTOP® ST-M, increased oil-resistant plastic cable gland with variable clamping ranges, permanent vibration protection, for offshore platforms

Com autorização IP69! Segurança de funcionamento comprovada também durante o exigente processo de limpeza de máquinas e equipamentos com aparelhos de limpeza a alta pressão e água quente!

Boa resistência químicaEscala de aperto mais amplaProteção máxima contra vibraçõesTempo de montagemExcelente alívio de tensãoResistente a temperaturaVariedade de certificações de aprovação

CECULUSVDEcRUusGGVSDNV

Código do Produto Descrição do Produto / TamanhoØ F mmSW wrench size mmComprimento total C mmThread length D mmPeça/emb.
53110146ST-M 12 x 1,53,5 - 71530.0810
53110147ST-M 16 x 1,54 - 101934.0810
53110148ST-M 20 x 1,56 - 132537.0910
53110149ST-M 25 x 1,58 - 173040.01010
53110150ST-M 32 x 1,59 - 213647.0105
53110151ST-M 40 x 1,516 - 284652.0105
53110068ST-M 12 x 1,5 + GMP-GL-M3,5 - 71530.0810
53110069ST-M 16 x 1,5 + GMP-GL-M4 - 101934.0810
53110070ST-M 20 x 1,5 + GMP-GL-M6 - 132537.0910
53110071ST-M 25 x 1,5 + GMP-GL-M8 - 173040.01010
53110072ST-M 32 x 1,5 + GMP-GL-M9 - 213647.0105
53110073ST-M 40 x 1,5 + GMP-GL-M16 - 284652.0105
53110074ST-M 50 x 1,5 + GMP-GL-M27 - 345562.0125
53110075ST-M 63 x 1,5 + GMP-GL-M34 - 456671.0125

Vantagens

  • Maior resistência ao óleo para máxima segurança de funcionamento
  • Proteção permanente contra vibração
  • Escalas de aperto amplas e variáveis
  • Excelente protetor da fiação
  • Diversidade de acessórios (p. ex. Anéis de vedação múltiplos)

Âmbitos de aplicação

  • Sempre que os cabos e fios precisarem ser introduzidos em uma carcaça com economia de espaço
  • Construção de aparelhos e máquinas
  • Fotovoltaico
  • Indústria de automação
  • Equipamentos em ambientes offshore e construção de embarcações e navios

Referências às normas / Aprovações

  • Nº arquivo UL E79903
  • GGVS: TÜ.EGG.020-95

Projeto do produto

  • Rosca de conexão métrica de acordo com DIN EN 60423
  • Base para especificações técnicas DIN IEC 62444

Observação

  • Para peças suplementares adequadas ver os acessórios métricos SKINTOP®
  • Contraporca a ser usada GMP-GL-M SKINTOP®

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000441
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos

Atenção

  • Para dimensões de montagem e
    torques de aperto ver apêndice T21
  • Size M 40 x 1,5 up tp M 63 x 1,5 with O-ring

Cor de fornecimento

  • RAL 7001, cinza prateado

Material

  • Corpo: poliamida
    Vedação: CR

Ensaios

  • GGVS: TÜ.EGG.020-95

Tipo de proteção

  • IP 66
    IP 68 - 5 bar
    IP 69
  • NEMA Type 1, 12

Faixa de temperatura

  • Estático: -40 °C a +100°C
  • Dinâmico: -20°C até +100°C

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos