SKINTOP® CLICK-R

SKINTOP® CLICK-R, plastic cable gland with time-saving CLICK system, simple, free assembly, with reducing seal insert

O mais inovador sistema de inserção do cabo do mercado para uma montagem muito rápida e altamente flexível. Basta engatar o cabo, rodar à esquerda e à direita e pronto. Resultado: fixo, centralizado, alívio da tensão e proteção de classe máxima em alguns segundos

Variedade de certificações de aprovação Resistente a UV Resistente a temperatura Tempo de montagem

CE VDE DNV

Código do Produto Descrição do Produto / Tamanho Clamping range ØF mm M (orifício mm) Tam.chave1/2 mm Overall length C mm Thread length D mm S (espessura do painel em mm)
53112925
CLICK-R 12 3.5 - 5.0 12,3 (-0,2) 15.0 / 18.0 40.0 8 1.0 - 4.0
53112689
CLICK-R 16 4.0 - 7.0 16,3 (-0,2) 19.0 / 22.0 42.0 8 1.0 - 4.0
53112690
CLICK-R 20 5.0 - 10.0 20,3 (-0,2) 25.0 / 27.0 45.0 8 1.0 - 4.0
53112691
CLICK-R 25 6.0 - 13.0 25,3 (-0,2) 30.0 / 32.0 48.0 8 1.0 - 4.0
53112926
CLICK-R 32 7.0 - 15.0 32,3 (-0,2) 36.0 / 40.0 56.0 8 1.0 - 4.0
53112927
CLICK-R 12 3.5 - 5.0 12,3 (-0,2) 15.0 / 18.0 40.0 8 1.0 - 4.0
53112879
CLICK-R 16 4.0 - 7.0 16,3 (-0,2) 19.0 / 22.0 42.0 8 1.0 - 4.0
53112880
CLICK-R 20 5.0 - 10.0 20,3 (-0,2) 25.0 / 27.0 45.0 8 1.0 - 4.0
53112881
CLICK-R 25 6.0 - 13.0 25,3 (-0,2) 30.0 / 32.0 48.0 8 1.0 - 4.0
53112928
CLICK-R 32 7.0 - 15.0 32,3 (-0,2) 36.0 / 40.0 56.0 8 1.0 - 4.0
53112929
CLICK-R 12 3.5 - 5.0 12,3 (-0,2) 15.0 / 18.0 40.0 8 1.0 - 4.0
53112885
CLICK-R 16 4.0 - 7.0 16,3 (-0,2) 19.0 / 22.0 42.0 8 1.0 - 4.0
53112886
CLICK-R 20 5.0 - 10.0 20,3 (-0,2) 25.0 / 27.0 45.0 8 1.0 - 4.0
53112887
CLICK-R 25 6.0 - 13.0 25,3 (-0,2) 30.0 / 32.0 48.0 8 1.0 - 4.0
53112931
CLICK-R 32 7.0 - 15.0 32,3 (-0,2) 36.0 / 40.0 56.0 8 1.0 - 4.0

Vantagens

  • Para vantagens adicionais, veja o SKINTOP® CLICK

Âmbitos de aplicação

  • Com inserto de redução, para vedar cabos com diâmetros externos menores.

Referências às normas / Aprovações

  • Nº arquivo UL E79903

Escopo de fornecimento

  • Incluso: Ferramenta de desmontagem

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000441
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos

Cor de fornecimento

  • RAL 7001 cinza prateado
    RAL 7035 cinza claro
    RAL 9005 preto/resistente a raios UV

Material

  • Corpo: poliamida especial
    Vedação: elastômero especial

Tipo de proteção

  • IP 68 - 4 bar (M12)
    IP 68 - 5 bar (M16 - M25)
    IP 68 - 1 bar (M32)

Faixa de temperatura

  • Dynamic: -20°C to +100°C
  • Estático: -40 °C a +100°C

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos