SKINTOP® SOLAR

SKINTOP® SOLAR, prensa-cabos de plástico para fotovoltaicos, resistente a ozono e radiação UV, com proteção contra vibrações e protetor da fiação, extremamente retardante de chama

  • Cable gland for photovoltaik applications, based on EN 62444, EN 50548 and UL 1703
  • Ampla faixa de temperatura

Energia SolarResistente ao frioRobustoResistente a UVVariedade de certificações de aprovação

CEcRUus

Código do Produto Descrição do Produto / TamanhoØ F mmSW wrench size mmComprimento total C mmThread length D mmPeça/emb.
SKINTOP® SOLAR
53113300
M 12 x 1,53,5 - 71537.515100
53113310
M 16 x 1,57 - 91934.08100

Vantagens

  • Resistente a ozônio e radiação UV
  • UL 746 C - UL F1 uso externo
  • Elevada proteção da fiação
  • Proteção permanente contra vibração
  • Extremamente retardante de chama de acordo com a especificação UL 94V-0 / 94-5VA

Âmbitos de aplicação

  • Instalações fotovoltaicas

Referências às normas / Aprovações

  • Nº arquivo UL E79903

Projeto do produto

  • Rosca de conexão métrica de acordo com DIN EN 60423
  • Base para especificações técnicas DIN IEC 62444

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000441
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos

Atenção

  • Para dimensões de montagem e
    torques de aperto ver apêndice T21

Cor de fornecimento

  • Black (RAL 9005), UV-resistant

Material

  • Corpo: policarbonato
    Vedação: CR

Ensaios

  • Ensaio de impacto a frio de acordo com UL 1703 / UL 746 C

Tipo de proteção

  • IP 68 - 5 bar

Faixa de temperatura

  • -40°C a +100°C

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos