SKINTOP® MSR-M-XL

SKINTOP® MSR-M-XL, prensa-cabos métrico com escalas de aperto variáveis e inserto de vedação de redução, especialmente para paredes espessas

Com autorização IP69! Segurança de funcionamento comprovada também durante o exigente processo de limpeza de máquinas e equipamentos com aparelhos de limpeza a alta pressão e água quente!

Boa resistência químicaResistente à corrosãoResistência mecânicaExcelente alívio de tensãoResistente a ácidoResistente a temperaturaVariedade de certificações de aprovação

CEVDEDNV

Código do Produto Descrição do Produto / TamanhoØ F mmSW wrench size mmComprimento total C mmThread length D mmPeça/emb.
SKINTOP® MSR-M-XL
53112105
M 12 x 1,52 - 5.01632.012100
53112115
M 16 x 1,52 - 7.02038.01250
53112125
M 20 x 1,55 - 10.02441.01250
53112135
M 25 x 1,56 - 13.02942.51225
53112145
M 32 x 1,57 - 15.03651.51525
53112155
M 40 x 1,515 - 23.04554.51510
53112165
M 50 x 1,522 - 29.05460.5155

Vantagens

  • Especial para paredes grossas
  • Máxima segurança de funcionamento
  • Excelente protetor da fiação
  • Escalas de aperto amplas e variáveis

Âmbitos de aplicação

  • With reducing seal insert, to seal cables with smaller outer diameters

Referências às normas / Aprovações

  • Nº arquivo UL E79903

Projeto do produto

  • Rosca de conexão métrica de acordo com DIN EN 60423
  • Base para especificações técnicas DIN IEC 62444

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000441
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos

Atenção

  • Para dimensões de montagem e
    torques de aperto ver apêndice T21

Material

  • Corpo: Latão niquelado Inserto: Poliamida Vedação: CR O-Ring: NBR

Tipo de proteção

  • IP 68 - 10 bar
    IP 69
    NEMA Type 1, 4x, 6, 12

Faixa de temperatura

  • Dynamic: -25°C up to +100°C
  • Estático: -40 °C a +100°C

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos