SKINTOP® GRIP-M / SKINTOP® GRIP-M-XL

Prensa-cabos protetor da fiação com braçadeira SKINTOP® GRIP-M para condições de aplicação adversas

NOVO: agora também com rosca de conexão XL

e-MobilityEngenharia de máquinas e instalaçõesEscala de aperto mais amplaResistência mecânicaTempo de montagemExcelente alívio de tensãoRobustoSegurança

CE

Código do Produto Descrição do Produto / TamanhoØ F mmSW wrench size mmComprimento total C mmThread length D mmPeça/emb.
SKINTOP® GRIP-M
53113180
M 16 x 1,54.5 - 10.02041.0725
53113200
M 20 x 1,57 - 13.02446.0825
53113210
M 25 x 1,59 - 17.02948.5825
53113220
M 32 x 1,511 - 21.03656.6925
SKINTOP® GRIP-M-XL
53113185
M 16 x 1,54.5 - 10.02046.01225
53113205
M 20 x 1,57 - 13.02449.51225
53113215
M 25 x 1,59 - 17.02952.51225
53113225
M 32 x 1,511 - 21.03662.61525

Vantagens

  • Proteção contra dobras e rompimentos de cabos
  • Elevada proteção da fiação
  • Para elevado esforço mecânico
  • Proteção confiável contra dobra e flexão

Âmbitos de aplicação

  • Saddle clamp strain relief gland for harsh application conditions
  • Equipamento móvel
  • Máquinas e sistemas nos locais de construção
  • Construção de guindastes e sistemas de transporte de cargas
  • Infraestrutura de carregamento para veículos elétricos

Referências às normas / Aprovações

  • Rosca de conexão métrica de acordo com DIN EN 60423
  • Base para especificações técnicas DIN IEC 62444
  • Verificado de acordo com IEC 62196-1: Carregamento condutivo de veículos elétricos

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000441
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos

Atenção

  • Para dimensões de montagem e torques de aperto
    ver o folheto explicativo

Material

  • Corpo: Latão niquelado Inserto: Poliamida Vedação: CR O-Ring: NBR

Tipo de proteção

  • IP 68 - 10 bar
  • IP 69

Faixa de temperatura

  • Dynamic: -25°C up to +100°C
  • Estático: -40 °C a +100°C

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos