SKINTOP® COLD

SKINTOP® COLD, metric brass cable gland, high cold-resistance and cold impact resistance, high mechanical stability

Para temperaturas negativas extremas

Boa resistência químicaResistente ao frioResistente à corrosãoResistência mecânicaResistente a temperatura

CECULUSVDEcRUus

Código do Produto Descrição do Produto / TamanhoØ F mmSW wrench size mmComprimento total C mmThread length D mmPeça/emb.
SKINTOP® COLD
53113500
M 12 x 1,53,5 - 71626.56,5100
53113510
M 16 x 1,54,5 - 102033.07100
53113520
M 20 x 1,57 - 132437.0850
53113530
M 25 x 1,59 - 172938.5825
53113540
M 32 x 1,511 - 213645.5925
53113550
M 40 x 1,519 - 284548.0910
53113560
M 50 x 1,527 - 355455.5105
53113570
M 63 x 1,534 - 456767.0155

Vantagens

  • Maior resistência ao frio
  • Resistência a impactos a frio
  • Alta capacidade de carga mecânica
  • Excelente protetor da fiação
  • Escalas de aperto amplas e variáveis

Âmbitos de aplicação

  • Nas áreas com exigências elevadas de estabilidade mecânica especial e resistência ao frio.
  • Tecnologia de ar condicionado
  • Unidades de esfriamento, armazéns refrigerados
  • Ambientes offshore
  • Engenharia industrial

Referências às normas / Aprovações

  • Nº arquivo UL E79903

Projeto do produto

  • Rosca de conexão métrica de acordo com DIN EN 60423
  • Base para especificações técnicas DIN IEC 62444

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000441
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos

Atenção

  • Para dimensões de montagem e
    torques de aperto ver apêndice T21

Material

  • Corpo: latão niquelado
    Inserto: poliamida especial
    Anel de vedação: silicone
    O-Ring: silicone

Tipo de proteção

  • IP 68 - 10 bar (M12 - M20)
    IP 68 - 5 bar (M25 - M63)
    NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12

Faixa de temperatura

  • -70°C até +100°C

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos