SKINTOP® MSR-XL

SKINTOP® MSR-XL, brass cable gland with reduzing seal insert and long connection thread especially for thick walls

Boa resistência químicaResistência mecânicaExcelente alívio de tensãoRobustoResistente a temperaturaVariedade de certificações de aprovação

CE

Código do Produto Descrição do Produto / TamanhoØ F mmSW wrench size mmComprimento total C mmThread length D mmPeça/emb.
SKINTOP® MSR-XL
52115770
PG 72.0 - 5.01432.012100
52115780
PG 92.0 - 6.01735.012100
52115790
PG 113.0 - 7.02038.01250
52115800
PG 13,54.0 - 9.02239.51250
52115810
PG 166.0 - 13.02440.51250
52115820
PG 218.0 - 16.03045.01225
52115830
PG 2910.5 - 20.04052.01525

Vantagens

  • Especial para paredes grossas
  • Máxima segurança de funcionamento
  • Excelente protetor da fiação
  • Escalas de aperto amplas e variáveis

Âmbitos de aplicação

  • With reducing seal insert, to seal cables with smaller outer diameters

Projeto do produto

  • Rosca de conexão PG de com acordo com DIN 40430

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000441
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos

Atenção

  • Para dimensões de montagem e
    torques de aperto ver apêndice T21

Material

  • Corpo: Latão niquelado Inserto: Poliamida Vedação: CR O-Ring: NBR

Tipo de proteção

  • IP 68 - 5 bar

Faixa de temperatura

  • Dynamic: -25°C up to +100°C
  • Estático: -40°C até +100°C

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos