SKINTOP® MS-XL

SKINTOP® MS-XL, brass cable gland with wide, variable clamping ranges, with long connection thread especially for thick walls

Boa resistência químicaResistência mecânicaExcelente alívio de tensãoRobustoResistente a temperaturaVariedade de certificações de aprovação

CE

Código do Produto Descrição do Produto / TamanhoØ F mmSW wrench size mmComprimento total C mmThread length D mmPeça/emb.
SKINTOP® MS-XL
52115700
PG 72.0 - 6.51432.012100
52115710
PG 94.0 - 8.01735.012100
52115720
PG 114.0 - 10.02038.01250
52115730
PG 13,55.0 - 12.02239.51250
52115740
PG 168.0 - 14.02440.51250
52115750
PG 2111.0 - 18.03045.01225
52115760
PG 2916.0 - 25.04052.01525

Vantagens

  • Especial para paredes grossas
  • Máxima segurança de funcionamento
  • Escalas de aperto amplas e variáveis
  • Excelente protetor da fiação

Âmbitos de aplicação

  • With long connection thread for applications involving a thicker wall
  • Nas áreas com exigências elevadas de estabilidade mecânica e química especial.
  • Indústria química
  • Tecnologias de medição, controle e regulagem
  • Construção de aparelhos e máquinas

Projeto do produto

  • Rosca de conexão PG de com acordo com DIN 40430

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000441
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos

Atenção

  • Para dimensões de montagem e
    torques de aperto ver apêndice T21

Material

  • Corpo: Latão niquelado Inserto: Poliamida Vedação: CR O-Ring: NBR

Tipo de proteção

  • IP 68 - 5 bar

Faixa de temperatura

  • Dynamic: -25°C up to +100°C
  • Estático: -40°C até +100°C

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos