SKINDICHT® STK

SKINDICHT® STK, proteção contra poeira em PVC, colocada sob a porca de capa, evita a entrada de poeira e sujidade na carcaça

Segurança

Código do Produto Descrição do Produto / TamanhoRosca externa PGAdequado para SKINDICHT® SVRN-M, SHZ-M, SKZ-M, SVR-M, SVRE-M, SHVE-M, SHV-MPeça/emb.
SKINDICHT® STK
52020818
STK 77M 12500
52020820
STK 99M 16500
52020830
STK 1111M 20/11250
52020840
STK 13,513,5M 20/13,5250
52020850
STK 1616M 20/16250
52020860
STK 2121M 25250
52020870
STK 2929M 32100
52020880
STK 3636M 40100
52020890
STK 4242M 5050
52020900
STK 4848M 6350

Vantagens

  • Impede que a poeira e a sujeira penetrem dentro da carcaça

Âmbitos de aplicação

  • This dust protector can be placed under the cap nut of the cable gland

Observação

  • A entrega será feita na maior quantidade por embalagem possível produto a granel, a quantidade mínima para pedido é uma embalagem

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • Descrição de classe ETIM 5.0: Plugue para prensa-cabo rosqueado

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000032
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Plugue para prensa-cabo rosqueado

Cor de fornecimento

  • Branco

Material

  • PVC

Faixa de temperatura

  • -20°C até +80°C

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos