SKINDICHT® SHV cone seal

Código do Produto Tamanho PG / abertura livre Ø interno mm Comprimento em mm Peça/emb.
SKINDICHT® SHV CR
52021120
SHV 7/ 5.0 5.0 13.8 100
52021130
SHV 9/ 6.0 6.0 14.8 100
52021140
SHV 9/ 7.0 7.0 14.8 100
52021150
SHV 11/ 7.0 7.0 17.5 100
52021160
SHV 11/ 9.0 9.0 17.0 100
52021180
SHV13,5/ 9.0 9.0 18.5 100
52021170
SHV13,5/ 11.0 11.0 18.5 100
52021190
SHV 16/ 11.0 11.0 19.5 50
52021200
SHV 16/ 13.0 13.0 19.5 50
52021210
SHV 16/ 15.0 15.0 19.5 50
52024460
SHV 21/ 16.0 16.0 19.8 50
52021220
SHV 21/ 18.0 18.0 19.8 50
52021230
SHV 21/ 20.0 20.0 19.8 50
52021240
SHV 29/ 22.0 22.0 24.0 25
52021250
SHV 29/ 24.0 24.0 24.0 25
52021260
SHV 29/ 26.0 26.0 24.0 25
SKINDICHT® SHV FKM
52021259
SHV 7/ 5.0 5.0 13.8 100
52021146
SHV 9/ 6.0 6.0 14.8 100
52021261
SHV 9/ 7.0 7.0 14.8 100
52021262
SHV 11/ 7.0 7.0 17.5 100
52021263
SHV 11/ 9.0 9.0 17.0 100
52021271
SHV 13,5/ 9.0 9.0 18.5 100
52021272
SHV 13,5/ 11.0 11.0 18.5 100
52021265
SHV 16/ 13.0 13.0 19.5 50
52021269
SHV 16/ 15.0 15.0 19.5 50
52021268
SHV 21/ 18.0 18.0 19.5 50
52021266
SHV 21/ 20.0 20.0 19.8 50
52021267
SHV 29/ 22.0 22.0 19.8 50

Vantagens

  • SKINDICHT® SHV CR resistente a óleo, poeira e água
  • SKINDICHT® SHV FKM para temperaturas elevadas
  • SKINDICHT® SHV FKM resistente a óleos, solventes, ácidos e produtos químicos

Âmbitos de aplicação

  • Cone de vedação para prensa-cabos SKINDICHT®.

Observação

  • A entrega será feita na maior quantidade por embalagem possível produto a granel, a quantidade mínima para pedido é uma embalagem

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000451
  • ETIM 5.0 Class-Description: Cable plug sealing clamp

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000451
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Braçadeira de vedação do cabo

Cor de fornecimento

  • CR: preto
    FKM: vermelho

Material

  • CR
    FKM

Faixa de temperatura

  • CR: -20°C to +80°C
    FKM: -20°C to +200°C

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos