SKINDICHT® EKU

SKINDICHT® EKU, alargadores de poliamida reforçada com fibra de vidro, com rosca de conexão PG, com superfície de suporte para chave

Necessidade de espaço

Código do Produto Descrição do Produto / TamanhoPeça/emb.
SKINDICHT® EKU
52025200
EKU 7/9100
51731000
EKU 9/11100
51731010
EKU 11/13,5100
51731020
EKU 13,5/16100
51731030
EKU 16/2150
51731040
EKU 21/2925
52025210
EKU 29/3625
52025220
EKU 36/4225
52025230
EKU 42/4825

Vantagens

  • Permite o uso de prensa-cabos cujas roscas de conexão são maiores do que os furos roscados existentes
  • Montagem com chave de bocas
  • A superfície de apoio para a chave de bocas previne riscos na carcaça

Âmbitos de aplicação

  • máquinas
  • Dispositivos
  • Carcaça

Projeto do produto

  • Rosca de conexão PG
  • First digit: external thread
    Second digit: internal thread

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000441
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos

Cor de fornecimento

  • RAL 7035 cinza claro

Material

  • Poliamida, reforçada com fibra de vidro

Faixa de temperatura

  • -40°C a +100°C

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos