SKINTOP® GMP-GL NPT

Código do Produto Descrição do Produto / TamanhoEspessura mmSW wrench size mmPeça/emb.
GMP-GL-NPT cinza prateado SKINTOP®
53019301
NPT 3/8"5.022100
53019311
NPT 1/2"6.027100
53019321
NPT 3/4"7.036100
53019331
NPT 1"7.042100
GMP-GL-NPT preto SKINTOP®
53019305
NPT 3/8"5.022100
53019315
NPT 1/2"6.027100
53019325
NPT 3/4"7.036100
53019335
NPT 1"7.042100
GMP-GL-NPT cinza claro SKINTOP®
53019300
NPT 3/8"5.022100
53019310
NPT 1/2"6.027100
53019320
NPT 3/4"7.036100
53019330
NPT 1"7.042100

Vantagens

  • Fibra de vidro reforçada para a máxima estabilidade mecânica

Âmbitos de aplicação

  • Para travar prensa-cabos SKINTOP® nas perfurações sem rosca.

Projeto do produto

  • Rosca de conexão NPT
  • Versão sem colar
    (sem superfície de apoio para a ferramenta de montagem)

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
  • Descrição de classe ETIM 5.0: Contra porca para prensa-cabo rosqueado

Cor de fornecimento

  • RAL 7001 cinza prateado
    RAL 7035 cinza claro
    RAL 9005 preto

Material

  • Poliamida, reforçada com fibra de vidro

Faixa de temperatura

  • -20°C até +100°C

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos