AS-I clip clamp

AS-I clip clamp fastening element for AS-Interface cables

Componentes de automação complementares da LAPPLivre de halogênio

Código do Produto Descrição da peçaCorDiâmetro em mmComprimento x Largura (mm)Espessura da fita adesiva (mm)Altura (mm)Peça/emb.
Braçadeira de clipe para AS-I
61825000Braçadeira de clipe para AS-Ibranco3,325.0 x 20.00,811,7500

Vantagens

  • Braçadeira de clipe para AS-i: O suporte cônico no soquete garante que o cabo se mantém firmemente seguro, fecho liberável
  • Vedação terminal interface AS:
    - Fácil de montar
    - Pode ser usada em ambos os lados
    - As dimensões compactas economizam espaço
    - Método econômico de vedação de cabos interface AS
  • O adesivo de acrilato de alta qualidade permite uma rápida montagem e a tomada pode ser imediatamente esforçada, podendo também ser segura por meio de um parafuso

Âmbitos de aplicação

  • Elementos de fixação para cabos e condutores
  • Para uso com cabos BUS em interface AS UNITRONIC®

Características do produto

  • PWIS-free

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002062
  • ETIM 5.0 Class-Description: Clip fixo

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC002062
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Conector do sensor/atuador

Observação

  • Adesivo: Acrilato com material de suporte em espuma de poliuretano

Material

  • Braçadeira de clipe AS-i: Poliamida 6.6 - livre de halogênio
  • Vedação final para AS-i: TPE (cor: preto)

Faixa de temperatura

  • AS-i clip clamp: -40 °C to +80 °C
  • Vedação final para AS-I: -40°C até +110°C

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos