Mangueira retrátil PROTECT-HF

A mangueira retrátil é livre de halogênio e, devido a isso, é ideal especialmente para a aplicação em edifícios públicos, aeroportos, hospitais etc. A mangueira retrátil PROTECT-HF RW também possui uma certificação ferroviária.

  • Parede fina
  • Livre de halogênio

TrilhoBoa resistência químicaLivre de halogênio

Código do Produto Descrição da peçaCorÁrea de encolhimento ( mm)Redução na espessura do painel de +- 0,1 mmPeça/emb.Emb.
Mangueira retrátil PROTECT-HF - Caixa
61742489
PROTECT-HF Box 1,2/0,6 BKpreto1.2 - 0.60,41151
61742490
PROTECT-HF Box 1,6/0,8 BKpreto1.6 - 0.80,43151
61742491
PROTECT-HF Box 2,4/1,2 BKpreto2.4 - 1.20,51151
61742492
PROTECT-HF Box 3,2/1,6 BKpreto3.2 - 1.60,51151
61742493
PROTECT-HF Box 4,8/2,4 BKpreto4.8 - 2.40,51121
61742494
PROTECT-HF Box 6,4/3,2 BKpreto6.4 - 3.20,65121
61742495
PROTECT-HF Box 9,5/4,7 BKpreto9.5 - 4.70,65101
61742496
PROTECT-HF Box 12,7/6,4 BKpreto12.7 - 6.40,6581
61742497
PROTECT-HF Box 19,1/9,5 BKpreto19.1 - 9.50,7751
61742498
PROTECT-HF Box 25,4/12,7 BKpreto25.4 - 12.70,8931
Mangueira retrátil PROTECT-HF
61742472
PROTECT-HF 1,2/0,6 BKpreto1.2 - 0.60,41611
61742473
PROTECT-HF 1,6/0,8 BKpreto1.6 - 0.80,43611
61742474
PROTECT-HF 2,4/1,2 BKpreto2.4 - 1.20,51611
61742475
PROTECT-HF 3,2/1,6 BKpreto3.2 - 1.60,51611
61742476
PROTECT-HF 4,8/2,4 BKpreto4.8 - 2.40,51611
61742477
PROTECT-HF 6,4/3,2 BKpreto6.4 - 3.20,6530,51
61742478
PROTECT-HF 9,5/4,7 BKpreto9.5 - 4.70,6530,51
61742479
PROTECT-HF 12,7/6,4 BKpreto12.7 - 6.40,6530,51
61742480
PROTECT-HF 19,1/9,5 BKpreto19.1 - 9.50,7730,51
61742481
PROTECT-HF 25,4/12,7 BKpreto25.4 - 12.70,8918,31
61742482
PROTECT-HF 3,2/1,6 GN/YEverde/amarelo3.2 - 1.60,51611
61742483
PROTECT-HF 4,8/2,4 GN/YEverde/amarelo4.8 - 2.40,51611
61742484
PROTECT-HF 6,4/3,2 GN/YEverde/amarelo6.4 - 3.20,6530,51
61742485
PROTECT-HF 9,5/4,7 GN/YEverde/amarelo9.5 - 9.50,6530,51
61742486
PROTECT-HF 12,7/6,4 GN/YEverde/amarelo12.7 - 6.40,6530,51
61742487
PROTECT-HF 19,1/9,5 GN/YEverde/amarelo19.1 - 9.50,7730,51
61742488
PROTECT-HF 25,4/12,7 GN/YEverde/amarelo25.4 - 12.70,8918,31
Mangueira retrátil PROTECT-HF RW
61742499
PROTECT-HF RW 2,4/1,2 BKpreto2.4 - 1.20.43 - 0.63001
61742501
PROTECT-HF RW 3,2/1,6 BKpreto3.2 - 1.60.55 - 0.723001
61742502
PROTECT-HF RW 4,8/2,4 BKpreto4.8 - 2.40.55 - 0.723001
61742503
PROTECT-HF RW 6,4/3,2 BKpreto6.4 - 3.20.65 - 0.83001
61742504
PROTECT-HF RW 9,5/4,7 BKpreto9.5 - 4.70.65 - 0.751501
61742505
PROTECT-HF RW 12,7/6,4 BKpreto12.7 - 6.40.65 - 0.751001
61742506
PROTECT-HF RW 19,1/9,5 BKpreto19.1 - 9.50.7 - 0.85501
61742507
PROTECT-HF RW 25,4/12,7 BKpreto25.4 - 12.70.85 - 1.0501
61742508
PROTECT-HF RW 2,4/1,2 WHbranco2.4 - 1.20.43 - 0.63001
61742509
PROTECT-HF RW 3,2/1,6 WHbranco3.2 - 1.60.55 - 0.723001
61742510
PROTECT-HF RW 4,8/2,4 WHbranco4.8 - 2.40.55 - 0.723001
61742511
PROTECT-HF RW 6,4/3,2 WHbranco6.4 - 3.20.65 - 0.83001
61742512
PROTECT-HF RW 9,5/4,7 WHbranco9.5 - 4.70.65 - 0.751501
61742513
PROTECT-HF RW 12,7/6,4 WHbranco12.7 - 6.40.65 - 0.751001
61742514
PROTECT-HF RW 19,1/9,5 WHbranco19.1 - 9.50.7 - 0.85501
61742523
PROTECT-HF RW 25,4/12,7 WHbranco25.4 - 12.70.85 - 1.0501
61742515
PROTECT-HF RW 2,4/1,2 YEamarelo2.4 - 1.20.43 - 0.63001
61742516
PROTECT-HF RW 3,2/1,6 YEamarelo3.2 - 1.60.55 - 0.723001
61742517
PROTECT-HF RW 4,8/2,4 YEamarelo4.8 - 2.40.55 - 0.723001
61742518
PROTECT-HF RW 6,4/3,2 YEamarelo6.4 - 3.20.65 - 0.83001
61742519
PROTECT-HF RW 9,5/4,7 YEamarelo9.5 - 4.70.65 - 0.751501
61742520
PROTECT-HF RW 12,7/6,4 YEamarelo12.7 - 6.40.65 - 0.751001
61742521
PROTECT-HF RW 19,1/9,5 YEamarelo19.1 - 9.50.7 - 0.85501
61742522
PROTECT-HF RW 25,4/12,7 YEamarelo25.4 - 12.70.85 - 1.0501

Vantagens

  • Flexível
  • Em caso de incêndio, os produtos livres de halogênio não produzem gases corrosivos nem tóxicos, dificilmente são inflamáveis, apresentam baixa condução do fogo e produzem apenas um pouco de fumaça
  • PROTECT-HF RW: com objetivo de marcação, pode ser achatado, ideal para aplicações ferroviárias

Âmbitos de aplicação

  • Isolamento, proteção e feixe de cabos
  • Tubo termorretrátil verde-amarelo: Para identificação e marcação de fio terra e de conexões de aterramento de acordo com VDE
  • PROTECT-HF RW: Para aplicações ferroviárias e para identificação

Características do produto

  • Livre de halogênio
  • Good chemical resistance please see Appendix T1
  • Dificilmente inflamável
  • Livre de silicone
  • Resistente a UV (somente cor: preta)

Referências às normas / Aprovações

  • PROTECT-HF/Caixa: Classe de inflamabilidade FMVSS 302
  • PROTECT-HF RW: Classe de inflamabilidade ASTM D 635-HB, normas ferroviárias (classe de veículo 1A de acordo com BS-6853 (1999), EN 45545-2 HL 3, LUL 1-085 A3), Boeing BSS 7239 formação de gás venenoso na queima de material M7

Escopo de fornecimento

  • PROTECT-HF - Caixa: Em caixa de desenrolamento compacta, prática
  • PROTECT-HF RW: Saco plástico com unidades de 1,22 m
  • PROTECT-HF RW: Fornecido em bobina

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000217
  • Descrição da classe ETIM 5.0: Tubo termorretrátil

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000217
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Tubo termorretrátil

Sob pedido

  • Outras cores sob pedido

Observação

  • Parede única/parede fina
  • Rigidez dielétrica: 20 kV/ mm

Info

  • Relação de encolhimento 2:1

Cor de fornecimento

  • Black, Green-yellow, Yellow, White

Material

  • Poliolefina

Faixa de temperatura

  • Temperatura de retração térmica: +90°C)
  • PROTECT-HF/Caixa: -30°C até +105°C PROTECT-HF RW: -55°C até +105°C

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos