FKK Cunhas para cabos planos

FKK 08 wedges for fastening flat cables up to 10 mm cable thickness

Suitable mounting plates in the web catalog

Código do Produto Descrição do ProdutoNúmero de cabosComprimento máx. total do cabo em mmPeso em gPeça/emb.
52026051
FKK 081-250 x 101031
52026050
FKK 071-390x173491

Vantagens

  • Do lado oco, a placa de montagem pode ser parafusada à parede ou ao carril de suporte disponível ou ainda soldada a este último
  • A placa de montagem pode ser parafusada ou soldada à cabina

Âmbitos de aplicação

  • Fixação de cabos de controle planos

Projeto do produto

  • A cunha para cabos pequena pode alojar até 2 cabos planos; a grande, até 3 cabos planos

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002407
  • Descrição de classe ETIM 5.0: Acessorios para instalação em ferrovia / cabo de dados

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC002407
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Acessórios para trilho de transporte de cabos de corrente/cabo de dados

Info

  • Força de fixação (com espessura total do cabo): FKK 08: 2-10 mm = 600-800N FKK 07: 2-9 mm / 16-17 mm = 800N
  • Profundidade mínima de inserção da cunha: FKK 08: 60% = 60 mm FKK 07: 60% = 90 mm

Material

  • Poliamida 6.6 - livre de halogênio

Faixa de temperatura

  • Operação: -20°C até +50°C

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos