Ferramenta de decapagem ALLROUNDER STRIP

Em cabos blindados, as diversas camadas também podem ser retiradas sem problema com a mesma ferramenta, com um pouco de cuidado

O "Allrounder”

Código do Produto Descrição do ProdutoPeça/emb.
61735835
ALLROUNDER STRIP1
61735836
ALLROUNDER Locator Box1

Vantagens

  • Não é necessário o ajuste da profundidade de corte
  • Adequado também para estrutura assimétrica do cabo (por exemplo, ÖLFLEX Heat etc.)
  • Higher flexibility
  • Multifuncional: Nos cabos blindados, as diversas camadas também podem ser facilmente removidas com a ferramenta

Âmbitos de aplicação

  • Estrutura assimétrica do cabo (ÖLFLEX HEAT, HITRONIC DUPLEX, …)
  • Descarnar e decapar cabos redondos e cabos planos com duas lâminas paralelas (4-15mm Ø (cabo redondo), máx. 15mm de largura (cabo plano))

Características do produto

  • Lâmina extra para corte longitudinal
  • 2 lâminas de decapagem para condutores monopolares
  • Locator Box para limitação da distância das lâminas

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 5.0 Class-Description: Ferramenta de decapagem e crimpagem

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000163
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Ferramenta de decapagem/desencape

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos