EPIC® MH D-SUB

O conjunto misto garante uma flexibilidade elevada. Para aplicações na construção de máquinas e instalações, para impressoras e para tecnologia de inserção.

EPIC® MH D-SUB

  • Sistema de conector modular, plugável com o padrão do mercado
  • Inserto D-SUB com 9 ou 15 contatos

Componentes de automação complementares da LAPP Engenharia de máquinas e instalações Trilho Energia Eólica

Código do Produto Descrição do artigo Tipo de contato Número de contatos operacionais Slots Peça/emb.
EPIC® MH D-SUB 9 polos
44423295 EPIC® MHS D-SUB 9 CM Macho - 1 10
44423296 EPIC® MHB D-SUB 9 CM Fêmea - 1 10
EPIC® MH D-SUB 15 polos
44423297 EPIC® MHS D-SUB 15 CM Macho - 1 10
44423298 EPIC® MHB D-SUB 15 CM Fêmea - 1 10

Vantagens

  • Módulos D-Sub para a transmissão de sinais e dados com blindagem
  • Encomendar os contatos separadamente

Âmbitos de aplicação

  • Construção de máquinas
  • Indústria robótica
  • Engenharia industrial
  • Para instalações de energias renováveis, p.ex. turbinas eólicas
  • Aplicações em ferrovias/construção de veículos

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • Descrição de Classe ETIM 5.0: Conector modular (conector industrial)

Tensão nominal em V

  • 250 V

Tensão nominal de impulso

  • 0,8 kV

Corrente nominal em A

  • 3

Pollution degree

  • 3

Inflamabilidade

  • UL94 V-0

Números de contatos

  • 9
  • 15

Material

  • PA

Ciclos de operação mecânica

  • 500

Faixa de temperatura

  • -40°C até +85°C

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos