Localizador

para insertos e módulos dos conectores retangulares EPIC®

Código do Produto Descrição do artigo Versão Observação Peça/emb.
11147200
Localizador Para ferramentas de crimpagem
11147000, 11147001
Para contatos: H-D 1.6 usinados, H-BE usinados,
MC 2.5 usinados, MC 2.5 estampados
1
11147300
Localizador - Para contatos:
H-D 1.6 usinados, H-D 1.6 estampados
1
11147210
Localizador Para ferramentas de crimpagem
11147000, 11147001
Para contatos: MC 3,6 usinados 1

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Class-Description: Ferramentas de crimpagem para terminais

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000168
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Ferramenta de prensagem de talão de cabo/conectores, luvas da extremidade do condutor, conector blindado

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos