Ferramenta de soltura do contato EPIC® MH 8,0 mm

Elevada flexibilidade devido à combinação aleatória de insertos em um conector

Ferramenta para soltar os contatos de 8.0 mm dos módulos EPIC® MH

Ferramenta para soltar os contatos de 8.0 mm dos módulos EPIC® MH

Código do Produto Descrição do artigo
44423269 Ferramenta de soltura do contato EPIC® MH D=8.0

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Class-Description: Ferramentas de crimpagem para terminais

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000168
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Ferramenta de prensagem de talão de cabo/conectores, luvas da extremidade do condutor, conector blindado

Vantagens

  • Ferramenta para soltar os contatos de 8.0 mm dos módulos EPIC® MH