EPIC® H-Q Cable coupler plastic

Carcaça de plástico de conector de acoplamento EPIC® H-Q para a série de conectores retangulares H-Q

Resistente à corrosão Baixo peso Excelente alívio de tensão

Código do Produto Descrição do artigo M Peça/emb.
Carcaça H-Q Capa do acoplamento (entrada de cabo reta)
44420533 H-Q KG V16P V16P 1

Vantagens

  • Carcaça em versão de plástico ou metal. Para o fornecimento de corrente no menor espaço possível
  • pescoço integrado para prensa-cabos, para uso com prensa-cabos H-Q especiais
  • com carcaça de metal, prensa-cabos EMC opcional

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • Descrição de Classe ETIM 5.0: Carcaça para conectores industriais

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000437
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Carcaça para conectores industriais

Material

  • Carcaça de termoplástico cinza
    Alavanca de metal

Tipo de proteção

  • IP 66

Faixa de temperatura

  • -40°C até +125°C

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos