Carcaças EPIC® H-B 16

Carcaça de tipo H-B de padrão industrial.

Insertos EPIC® de 12 vias para placas de circuito impresso

  • Tampa de metal com dobradiça resistente
  • Versão com fecho simples para um simples travamento e destravamento simples.
  • Tipo de proteção verificado de acordo com UL50E
Código do Produto Descrição do artigo M PG Peça/emb.
10076000
H-B 16 SDR-BO 21 - 21 5
70095200
H-B 16 SDRH-BO 21 - 21 5
70114200
H-B 16 SDRH-LB 21 - 21 5
10076900
H-B 16 SDR-LB 21 - 21 5
70096000
H-B 16 SDRL-BO 21 - 21 5
70096200
H-B 16 SDRLH-BO 21 - 21 5
70115200
H-B 16 SDRLH-LB 21 - 21 5
10078900
H-B 16 SDRL-LB 21 - 21 5
19076000
H-B 16 SDR-BO M25 25 - 5
70095400
H-B 16 SDRH-BO 29 - 29 5
70114400
H-B 16 SDRH-LB 29 - 29 5
19076900
H-B 16 SDR-LB M25 25 - 5
79096000
H-B 16 SDRL-BO M25 25 - 5
70115400
H-B 16 SDRLH-LB 29 - 29 5
19078900
H-B 16 SDRL-LB M25 25 - 5
79095200
H-B 16 SDRH-BO M25 25 - 5
79114200
H-B 16 SDRH-LB M25 25 - 5
79096200
H-B 16 SDRLH-BO M25 25 - 5
79115200
H-B 16 SDRLH-LB M25 25 - 5
79095400
H-B 16 SDRH-BO M32 32 - 5
79114400
H-B 16 SDRH-LB M32 32 - 5
79096400
H-B 16 SDRLH-BO M32 32 - 5
79115400
H-B 16 SDRLH-LB M32 32 - 5

Vantagens

  • A carcaça que estabelece o padrão. Grande seleção de variadíssimos insertos

Âmbitos de aplicação

  • Engenharia industrial
  • Tecnologia de luz e som
  • Indústria de plásticos

Características do produto

  • Base para montagem em superfície, tipo baixo
  • 1 alavanca individual
  • 2 entradas de cabo
  • Tampa de proteção de metal

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • Descrição de Classe ETIM 5.0: Carcaça para conectores industriais

Tipo de proteção

  • IP 65 (bloqueado)
  • UL50 Tipo 12 (travado)

Testado pela VDE

  • Certificado com inspeção do processo de fabricação: REG. VDE n.º:B437
  • Testado conforme UL:
    Número e arquivo UL:E75770

Faixa de temperatura

  • -40°C a +100°C, temporário até +125°C

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos