EPIC® Placas adaptadoras Sub-D

As placas adaptadoras são predefinidas para a utilização com insertos de conector D-Sub nas carcaças H-B.

Código do Produto Descrição do artigo Versão Peça/emb.
Placas adaptadoras para 1 inserto Sub-D
11764200
H-B 6 / M-D 9 para 1 D-Sub de 9 pinos 10
11764202
H-B 6 / M-D 15 para 1 D-Sub de 15 pinos 10
11764300
H-B 10 / M-D 25 para 1 D-Sub de 25 pinos 10
11764400
H-B 16 / M-D 25 para 1 D-Sub de 25 pinos 10

Características do produto

  • Para usar insertos D-Sub em carcaças H-B

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002309
  • Descrição da classe ETIM 5.0: Placa adaptadora para conectores industriais

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC002309
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Placa adaptadora para conectores industriais

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos