EPIC® BATTERY F

Os insertos padrões aprovados para fácil montagem

O conector solar na opção de 4 mm com sistema de segurança duplo é adequado para sistemas fotovoltaicos e rastreadores solares.

Energia SolarEnergia EólicaRetardante de chama

RU

Código do Produto Conexão de seção cruzada (mm²)Corrente nominal em ACorUnidade de embalagem
381167152
25-preto1
381167154
25-vermelho1
381167156
25-laranja1
381167158
70250 Apreto1
381167160
70250 Avermelho1
381167162
70250 Alaranja1
381167164
120-preto1
381167166
120-vermelho1
381167168
120-laranja1

Vantagens

  • Fácil desmontagem e inserção de fios, pressionando o botão laranja
  • Fácil desmontagem e inserção de fios, pressionando o botão laranja
  • Fácil desmontagem e inserção de fios, pressionando o botão laranja
  • Fácil desmontagem e inserção de fios, pressionando o botão laranja
  • Made of robust plastic (flammability class V-0 according to UL94 test method for the flammability of plastics).

Âmbitos de aplicação

  • Fácil desmontagem e inserção de fios, pressionando o botão laranja
  • Fácil desmontagem e inserção de fios, pressionando o botão laranja

Tensão nominal em V

  • 1500 V DC

Pollution degree

  • 3

Inflamabilidade

  • UL94 V-0

Material

  • Poliamida

Ciclos de operação mecânica

  • 100

Certificações

  • UL: in preparation

Faixa de temperatura

  • -40°C até +125°C

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos