EPIC® POWERLOCK Tools

Contatos, ferramentas, acessórios para conectores circulares

EPIC® POWERLOCK Tools

Made in Europe

Código do Produto Descrição do artigoVersãoEmb.
44420243
Ferramenta de destravamentopara a conexão acoplada1
44420337
Alicate de crimpagem-1
44420338
Mordente de crimpagem para ferramenta de crimpagem35 mm²1
44420330
Mordente de crimpagem para ferramenta de crimpagem50mm²1
44420331
Mordente de crimpagem para ferramenta de crimpagem70mm²1
44420332
Mordente de crimpagem para ferramenta de crimpagem95mm²1
44420333
Mordente de crimpagem para ferramenta de crimpagem120 mm²1
44420334
Mordente de crimpagem para ferramenta de crimpagem150 mm²1
44420335
Mordente de crimpagem para ferramenta de crimpagem185 mm²1
44420336
Mordente de crimpagem para ferramenta de crimpagem240 mm²1
44420340
Mordente de crimpagem para ferramenta de crimpagem240 mm² NEW1

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Class-Description: Ferramentas de crimpagem para terminais

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000168
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Ferramenta de prensagem de talão de cabo/conectores, luvas da extremidade do condutor, conector blindado

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos