ÖLFLEX® PLUG Cabo de extensão 540 P segurança amarelo*

Cabo de extensão tipo Shuko com conector e acoplamento retos

Cabo de extensão ÖLFLEX® PLUG 540 P, de segurança, amarelo, 3 núcleos, em PUR, plugue reto e acoplamento IP44

CE EAC Fire

Código do Produto Número de condutores e mm² por condutor Diâmetro externo em [mm] Comprimento em m Índice de cobre (kg/1.000 peças)
73222337 3 G 1.5 8.9 5 215
73222322 3 G 1.5 8.9 10 430
73222375 3 G 1.5 8.9 15 645
73222323 3 G 1.5 8.9 25 1075
73222324 3 G 1.5 8.9 50 2150
73222385 3 G 2.5 10.6 5 360
73222325 3 G 2.5 10.6 10 720
73222386 3 G 2.5 10.6 15 1080
73222326 3 G 2.5 10.6 25 1800
73222327 3 G 2.5 10.6 50 3600

Âmbitos de aplicação

  • Construção de máquinas
  • Indústria de construção
  • Equipamento agrícola
  • Em interiores ou exteriores úmidos

Características do produto

  • Outros comprimentos, versões customizadas, tipos de cabo e de conector disponíveis sob pedido

Projeto do produto

  • Conector tipo Shuko reto, montado (16 Amperes, 250 V, borracha sólida, cor: preto) de acordo com DIN 49440/441, tipo de proteção: IP 44
  • Conector tipo Shuko reto, montado, com cobertura de borracha (16 Amperes, 250 V, borracha sólida, cor: preto) de acordo com DIN 49440/441, tipo de proteção: IP 44

Classificação ETIM 5

  • ID da classe ETIM 5.0: EC001576
  • Classe de descrição ETIM 5.0: Cabo de alimentação

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC001576
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo de alimentação

Tensão nominal

  • U0: 250 V AC

  • Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
  • Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
  • * Produto comercial, nenhum produto Lapp
  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos