Cabo monopolar padrão 2.1M

EUA: listado pela UL (MTW), Canadá: CSA (TEW), Europa: <HAR> H07V-K, (dependendo da seção transv.), fios estanhados

Cabo de controle e alimentação Lapp Kabel® MULTI-STANDARD SC 2.1, condutor monopolar em PVC para cabeamento de campo, UL MTW VW-1, UL AWM tipo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

  • O multi-talentos para muitos mercados
  • BauPVO: Seleção do número de peça em www.lappkabel.de/cpr

Resistente a óleo

CE CSA HAR RU UL EAC Fire

Código do Produto Cor do condutor Seção transversal do condutor em mm² Diâmetro externo em [mm] m/anel m/caixa de papelão Peso em cobre kg/km Peso kg/km
4160100
verde/amarelo 0.5 2,7 100 - 4,8 11
4160111
verde 0.5 2,7 100 - 4,8 11
4160103
marrom 0.5 2,7 100 - 4,8 11
4160103K
marrom 0.5 2,7 - 3000 4,8 11
4160101
preto 0.5 2,7 100 - 4,8 11
4160101K
preto 0.5 2,7 - 3000 4,8 11
4160106
cinza 0.5 2,7 100 - 4,8 11
4160106K
cinza 0.5 2,7 - 3000 4,8 11
4160102
azul 0.5 2,7 100 - 4,8 11
4160102K
azul 0.5 2,7 - 3000 4,8 11
4160114
dark blue 0.5 2,7 100 - 4,8 11
4160114K
dark blue 0.5 2,7 - 3000 4,8 11
4160109
laranja 0.5 2,7 100 - 4,8 11
4160109K
laranja 0.5 2,7 - 3000 4,8 11
4160107
violeta 0.5 2,7 100 - 4,8 11
4160107K
violeta 0.5 2,7 - 3000 4,8 11
4160110
amarelo 0.5 2,7 100 - 4,8 11
4160105
branco 0.5 2,7 100 - 4,8 11
4160105K
branco 0.5 2,7 - 3000 4,8 11
4160104
vermelho 0.5 2,7 100 - 4,8 11
4160104K
vermelho 0.5 2,7 - 3000 4,8 11
4160108
rosa 0.5 2,7 100 - 4,8 11
4160126
azul/branco 0.5 2,7 100 - 4,8 11
4160144
white/blue 0.5 2,7 100 - 4,8 11
4160144K
white/blue 0.5 2,7 - 3000 4,8 11
4160200
verde/amarelo 0.75 2,9 100 - 7,2 14
4160200K
verde/amarelo 0.75 2,9 - 2500 7,2 14
4160211
verde 0.75 2,9 100 - 7,2 14
4160203
marrom 0.75 2,9 100 - 7,2 14
4160203K
marrom 0.75 2,9 - 2500 7,2 14
4160201
preto 0.75 2,9 100 - 7,2 14
4160201K
preto 0.75 2,9 - 2500 7,2 14
4160206
cinza 0.75 2,9 100 - 7,2 14
4160206K cinza 0.75 2,9 - 2500 7,2 14
4160202
azul 0.75 2,9 100 - 7,2 14
4160202K
azul 0.75 2,9 - 2500 7,2 14
4160214
dark blue 0.75 2,9 100 - 7,2 14
4160214K
dark blue 0.75 2,9 - 2500 7,2 14
4160209
laranja 0.75 2,9 100 - 7,2 14
4160209K
laranja 0.75 2,9 - 2500 7,2 14
4160207
violeta 0.75 2,9 100 - 7,2 14
4160207K
violeta 0.75 2,9 - 2500 7,2 14
4160210
amarelo 0.75 2,9 100 - 7,2 14
4160205
branco 0.75 2,9 100 - 7,2 14
4160205K
branco 0.75 2,9 - 2500 7,2 14
4160204
vermelho 0.75 2,9 100 - 7,2 14
4160204K
vermelho 0.75 2,9 - 2500 7,2 14
4160208
rosa 0.75 2,9 100 - 7,2 14
4160226
azul/branco 0.75 2,9 100 - 7,2 14
4160226K
azul/branco 0.75 2,9 - 2500 7,2 14
4160244
white/blue 0.75 2,9 100 - 7,2 14
4160244K
white/blue 0.75 2,9 - 2500 7,2 14
4160300
verde/amarelo 1 3,1 100 - 9,6 16
4160300K
verde/amarelo 1 3,1 - 2000 9,6 16
4160311
verde 1 3,1 100 - 9,6 16
4160303
marrom 1 3,1 100 - 9,6 16
4160303K
marrom 1 3,1 - 2000 9,6 16
4160301
preto 1 3,1 100 - 9,6 16
4160301K
preto 1 3,1 - 2000 9,6 16
4160306
cinza 1 3,1 100 - 9,6 16
4160306K
cinza 1 3,1 - 2000 9,6 16
4160302
azul 1 3,1 100 - 9,6 16
4160302K
azul 1 3,1 - 2000 9,6 16
4160314
dark blue 1 3,1 100 - 9,6 16
4160314K
dark blue 1 3,1 - 2000 9,6 16
4160309
laranja 1 3,1 100 - 9,6 16
4160309K
laranja 1 3,1 - 2000 9,6 16
4160307
violeta 1 3,1 100 - 9,6 16
4160310
amarelo 1 3,1 100 - 9,6 16
4160310K amarelo 1 3,1 - 2000 9,6 16
4160305
branco 1 3,1 100 - 9,6 16
4160305K
branco 1 3,1 - 2000 9,6 16
4160304
vermelho 1 3,1 100 - 9,6 16
4160304K
vermelho 1 3,1 - 2000 9,6 16
4160308
rosa 1 3,1 100 - 9,6 16
4160326
azul/branco 1 3,1 100 - 9,6 16
4160326K
azul/branco 1 3,1 - 2000 9,6 16
4160344
white/blue 1 3,1 100 - 9,6 16
4160344K
white/blue 1 3,1 - 2000 9,6 16
4160400
verde/amarelo 1.5 3,4 100 - 14,4 22
4160400K
verde/amarelo 1.5 3,4 - 1500 14,4 22
4160411
verde 1.5 3,4 100 - 14,4 22
4160403
marrom 1.5 3,4 100 - 14,4 22
4160403K
marrom 1.5 3,4 - 1500 14,4 22
4160401
preto 1.5 3,4 100 - 14,4 22
4160401K
preto 1.5 3,4 - 1500 14,4 22
4160406
cinza 1.5 3,4 100 - 14,4 22
4160406K
cinza 1.5 3,4 - 1500 14,4 22
4160402
azul 1.5 3,4 100 - 14,4 22
4160402K
azul 1.5 3,4 - 1500 14,4 22
4160414
dark blue 1.5 3,4 100 - 14,4 22
4160414K
dark blue 1.5 3,4 - 1500 14,4 22
4160409
laranja 1.5 3,4 100 - 14,4 22
4160409K
laranja 1.5 3,4 - 1500 14,4 22
4160407
violeta 1.5 3,4 100 - 14,4 22
4160410
amarelo 1.5 3,4 100 - 14,4 22
4160410K
amarelo 1.5 3,4 - 1500 14,4 22
4160405
branco 1.5 3,4 100 - 14,4 22
4160405K
branco 1.5 3,4 - 1500 14,4 22
4160404
vermelho 1.5 3,4 100 - 14,4 22
4160404K
vermelho 1.5 3,4 - 1500 14,4 22
4160408
rosa 1.5 3,4 100 - 14,4 22
4160426
azul/branco 1.5 3,4 100 - 14,4 22
4160426K
azul/branco 1.5 3,4 - 1500 14,4 22
4160444
white/blue 1.5 3,4 100 - 14,4 22
4160444K
white/blue 1.5 3,4 - 1500 14,4 22
4160457 branco/amarelo 1.5 3,4 - 1500 14,4 22
4160500
verde/amarelo 2.5 4 100 - 24 37
4160500K
verde/amarelo 2.5 4 - 900 24 37
4160511
verde 2.5 4 100 - 24 37
4160503
marrom 2.5 4 100 - 24 37
4160503K
marrom 2.5 4 - 900 24 37
4160501
preto 2.5 4 100 - 24 37
4160501K
preto 2.5 4 - 900 24 37
4160506
cinza 2.5 4 100 - 24 37
4160506K
cinza 2.5 4 - 900 24 37
4160502
azul 2.5 4 100 - 24 37
4160502K
azul 2.5 4 - 900 24 37
4160514
dark blue 2.5 4 100 - 24 37
4160514K
dark blue 2.5 4 - 900 24 37
4160509
laranja 2.5 4 100 - 24 37
4160509K
laranja 2.5 4 - 900 24 37
4160507
violeta 2.5 4 100 - 24 37
4160510
amarelo 2.5 4 100 - 24 37
4160510K
amarelo 2.5 4 - 900 24 37
4160505
branco 2.5 4 100 - 24 37
4160505K
branco 2.5 4 - 900 24 37
4160504
vermelho 2.5 4 100 - 24 37
4160504K
vermelho 2.5 4 - 900 24 37
4160526
azul/branco 2.5 4 100 - 24 37
4160544
white/blue 2.5 4 100 - 24 37
4160544K
white/blue 2.5 4 - 900 24 37
4160600
verde/amarelo 4 4,6 100 - 38,4 49
4160600K
verde/amarelo 4 4,6 - 600 38,4 49
4160611
verde 4 4,6 100 - 38,4 49
4160603
marrom 4 4,6 100 - 38,4 49
4160603K
marrom 4 4,6 - 600 38,4 49
4160601
preto 4 4,6 100 - 38,4 49
4160601K
preto 4 4,6 - 600 38,4 49
4160606
cinza 4 4,6 100 - 38,4 49
4160602
azul 4 4,6 100 - 38,4 49
4160602K
azul 4 4,6 - 600 38,4 49
4160614
dark blue 4 4,6 100 - 38,4 49
4160614K dark blue 4 4,6 - 600 38,4 49
4160609
laranja 4 4,6 100 - 38,4 49
4160609K
laranja 4 4,6 - 600 38,4 49
4160607
violeta 4 4,6 100 - 38,4 49
4160610
amarelo 4 4,6 100 - 38,4 49
4160610K
amarelo 4 4,6 - 600 38,4 49
4160605
branco 4 4,6 100 - 38,4 49
4160604
vermelho 4 4,6 100 - 38,4 49
4160604K
vermelho 4 4,6 - 600 38,4 49
4160626
azul/branco 4 4,6 100 - 38,4 49
4160644
white/blue 4 4,6 100 - 38,4 49
4160700
verde/amarelo 6 5,1 100 - 57,6 67
4160700K
verde/amarelo 6 5,1 - 400 57,6 67
4160711
verde 6 5,1 100 - 57,6 67
4160703
marrom 6 5,1 100 - 57,6 67
4160701
preto 6 5,1 100 - 57,6 67
4160701K
preto 6 5,1 - 400 57,6 67
4160706
cinza 6 5,1 100 - 57,6 67
4160706K cinza 6 5,1 - 400 57,6 67
4160702
azul 6 5,1 100 - 57,6 67
4160702K
azul 6 5,1 - 400 57,6 67
4160714
dark blue 6 5,1 100 - 57,6 67
4160714K
dark blue 6 5,1 - 400 57,6 67
4160709
laranja 6 5,1 100 - 57,6 67
4160709K
laranja 6 5,1 - 400 57,6 67
4160707
violeta 6 5,1 100 - 57,6 67
4160710
amarelo 6 5,1 100 - 57,6 67
4160705
branco 6 5,1 100 - 57,6 67
4160704
vermelho 6 5,1 100 - 57,6 67
4160704K
vermelho 6 5,1 - 400 57,6 67
4160726
azul/branco 6 5,1 100 - 57,6 67
4160744
white/blue 6 5,1 100 - 57,6 67
4160800
verde/amarelo 10 6,8 100 - 96 120
4160811
verde 10 6,8 100 - 96 120
4160803
marrom 10 6,8 100 - 96 120
4160801
preto 10 6,8 100 - 96 120
4160806
cinza 10 6,8 100 - 96 120
4160802
azul 10 6,8 100 - 96 120
4160814
dark blue 10 6,8 100 - 96 120
4160809
laranja 10 6,8 100 - 96 120
4160810
amarelo 10 6,8 100 - 96 120
4160805
branco 10 6,8 100 - 96 120
4160804
vermelho 10 6,8 100 - 96 120
4160826
azul/branco 10 6,8 100 - 96 120
4160844
white/blue 10 6,8 100 - 96 120
4160900
verde/amarelo 16 9 100 - 153,6 185
4160911
verde 16 9 100 - 153,6 185
4160903
marrom 16 9 100 - 153,6 185
4160901
preto 16 9 100 - 153,6 185
4160906
cinza 16 9 100 - 153,6 185
4160902
azul 16 9 100 - 153,6 185
4160914
dark blue 16 9 100 - 153,6 185
4160909
laranja 16 9 100 - 153,6 185
4160910
amarelo 16 9 100 - 153,6 185
4160905
branco 16 9 100 - 153,6 185
4160904
vermelho 16 9 100 - 153,6 185
4161000
verde/amarelo 25 10,2 100 - 240 260
4161011
verde 25 10,2 100 - 240 260
4161003
marrom 25 10,2 100 - 240 260
4161001
preto 25 10,2 100 - 240 260
4161006
cinza 25 10,2 100 - 240 260
4161002
azul 25 10,2 100 - 240 260
4161009
laranja 25 10,2 100 - 240 260
4161010
amarelo 25 10,2 100 - 240 260
4161005
branco 25 10,2 100 - 240 260
4161004
vermelho 25 10,2 100 - 240 260
4161100
verde/amarelo 35 11,7 - - 336 360
4161111
verde 35 11,7 - - 336 360
4161101
preto 35 11,7 - - 336 360
4161106
cinza 35 11,7 - - 336 360
4161102
azul 35 11,7 - - 336 360
4161105
branco 35 11,7 - - 336 360
4161104
vermelho 35 11,7 - - 336 360
4161200
verde/amarelo 50 13,9 - - 480 535
4161211
verde 50 13,9 - - 480 535
4161201
preto 50 13,9 - - 480 535
4161202
azul