It´s so easy – the new SKINTOP ® CUBE

SKINTOP® CUBE Animation.
Click play button.

A Lapp Kabel acaba de lançar um sistema de prensa-cabo múltiplo que é mais fácil do que nunca. Nossos especialistas desenvolveram o novo SKINTOP® CUBE. Este sistema é composto apenas de um SKINTOP® CUBE FRAME e flexível SKINTOP® CUBE MODULES (módulos de vedação de grampo).

 

Esses cubos podem ser facilmente ligados ao cabo montado apropriado. O cabo é então clicado no quadro e é perfeitamente fixo no lugar, protegido contra vibrações, tensão aliviada e selado de acordo com IP64. Realmente não poderia ser mais rápido e mais fácil, pois não são necessárias peças adicionais para protegê-lo.

 

Os módulos de vedação patenteados têm uma gama de fixação flexível. Eles vêm em 4 tamanhos diferentes: 4 a 6 mm, 6 a 9 mm, 9 a 12 mm e 12 a 16 mm. As poliamidas reforçadas em fibra de vidro SKINTOP® CUBE FRAMES estão disponíveis em dois tamanhos para aberturas de instalação de conectores de 16 ou 24 pólos.


Suas vantagens:

  • Maior flexibilidade através de uma ampla gama de fixação variável
  • Serviço simplificado devido à fácil montagem e desmontagem
  • O quadro permanece na caixa, os módulos podem ser removidos com o cabo
  • Não são necessárias ferramentas especiais, selantes e lubrificantes
  • Resistente ao óleo, graxa, raios ultravioleta e ozônio