ÖLFLEX® VFD

OELFLEX VFD

Cabo isolado em HEPR com revestimento externo em PVC

O cabo ÖLFLEX® VFD é projetado para ser instalado em circuitos elétricos de motores com velocidade controlada através de inversores de frequência.  Este produto tem como finalidade reduzir as interferências eletromagnéticas geradas pelos inversores de frequência, reduzindo as correntes parasitas e ruídos de radiofrequência gerados por aterramentos imperfeitos da rede elétrica, o que o torna adequado para instalações fixas como eletrocalhas, bandejas, leitos, dutos, eletrodutos, conduítes e diretamente enterrado.    

O design do produto consiste em quatro condutores, sendo três condutores de cobre isolados em composto à base de polietileno reticulável quimicamente, utilizado em isolamento de cabos de baixa tensão 90ºC e 1000V, e um quarto condutor de cobre nú concêntrico, sobreposto aos condutores isolados. Sobre a estrutura de condutores é aplicada uma blindagem de fita de cobre nú com 100% de cobertura, sobre a este conjunto é aplicada a cobertura em policloreto de vinila (PVC-ST2).

Clique aqui e baixe nosso DataSheet.

 

Contato para vendas:
+55 (11) 2166-4166 / +55 (11) 2397-0002
vendas.lbr(at)lappgroup.com.br

Contato para imprensa:
Rafael Ruben
Marketing
+55 (11) 2166-4172
rafael.ruben(at)lappgroup.com.br